ADTL084

量产

低成本JFET输入运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • TL082/TL084 兼容
  • 低输入偏置电流:10 pA(最大值)
  • 失调电压:
    5.5 mV(最大值,ADTL082A/ADTL084A)
    9 mV(最大值,ADTL082J/ADTL084J)
  • ±15 V电源供电
  • 低噪声:16 nV/√Hz
  • 宽带宽:5 MHz
  • 压摆率:20 V/μs
  • 共模抑制比:80 dB(最小值)
  • 总谐波失真:0.001%
  • 电源电流:1.2 mA(典型值)
  • 单位增益稳定
ADTL084
低成本JFET输入运算放大器
ADTL082-pcl ADTL084 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4062-4 量产 四通道、低功耗JFET输入运算放大器
ADA4000-4 量产 四通道、低成本、精密JFET输入运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADTL084
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-4

EVAL-OPAMP-4评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-4RUZ(四通道14引脚TSSOPRU-14
  • EVAL-PRAOPAMP-4RZ(四通道14引脚SOICR-14

EVAL-OPAMP-4
EVAL-OPAMP-4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADTL084的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览