ADN2847

过期

3.3 V、双环路、50 Mbps至3.3 Gbps激光二极管驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 数据速率:50 Mbps至3.3 Gbps
  • 3.3 V单电源供电
  • 上升/下降时间:80 ps(典型值)
  • 偏置电流范围:2 mA至100 mA
  • 调制电流范围:5 mA至80 mA
  • 监控光电二极管电流:50 µA至1200 µA
  • 双通道MPD功能,适用于DWDM
  • 电源电流:50 mA (3.3 V)
  • 对功率和消光比进行闭环控制
  • 全电流参数监控
  • 激光失效和激光降级报警
  • 自动激光关断(ALS)

ADN2847
3.3 V、双环路、50 Mbps至3.3 Gbps激光二极管驱动器
ADN2847 Functional Block Diagram ADN2847 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

EVAL-ADN2847
ADN2847评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2847的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览