eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD810

量产

低功耗视频运算放大器,带禁用特性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高速
    • 80 MHz(典型值)-3 dB带宽(G = +1)
    • 75 MHz(典型值)-3 dB带宽(G = +2)
    • 压摆率:1000 V/µs(典型值)
    • 0.1%建立时间:50 ns(典型值,VOUT = 10 V
  • 非常适合视频应用
    • 30 MHz(典型值)0.1 dB带宽(G = +2VS= ±15 V
    • 差分增益:0.02%(典型值,VS = ±15 V
    • 差分相位:0.04°(典型值,VS = ±15 V
  • 低噪声
    • 输入电压噪声:2.9 nV/√Hz(典型值)
    • 反相输入电流噪声:13 pA/√Hz(典型值)
  • 低功耗
    • 最大电源电流:8.0 mA(静态)
    • 电源电流:2.1 mA(典型值,关断模式)
  • 高性能禁用功能
    • 关闭时间:100 ns(典型值)
    • 保证先开后合式动作
    • 输入至输出隔离:64 dB(关闭状态)
  • 灵活操作
  • 额定工作电压:±5 V±15 V
  • 输出摆幅:±2.9 V(典型值,驱动150 Ω负载,VS = ±5 V
  • 下载AD810-EP数据手册(pdf)
  • 军用温度范围:-55°C+105°C
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 制造厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/19601-01XE DSCC图纸号
AD810
低功耗视频运算放大器,带禁用特性
AD810 Functional Block Diagram AD810 Pin Configuration AD810 Pin Configuration AD810 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HSAMP-1

通用型单通道高速运算放大器评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装超小型A(SMA)连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路

产品详情

通用型单通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

资料

EVAL-HSAMP-1
通用型单通道高速运算放大器评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD810的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览