AD5522

量产

集成16位电平设置DAC的四参数测量单元

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 四通道参数测量单元(PMU)
    FV、FI、FN(高Z)、MV、MI功能
  • 4个可编程电流范围(内部RSENSE
    ±5uA、±20uA、±200uA和±2mA
  • 1个高达±80mA的可编程电流范围(外部RSENSE
  • 22.5V FV范围,提供不对称操作
  • 集成式16位DAC提供可编程电平
  • 片内增益和失调校正
  • 适合无继电器系统的低电容输出
  • 每通道片内比较器
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD5522是一款高性能、高集成度参数测量单元,包括四个独立的通道。每个单引脚参数测量单元(PPMU)通道包括五个16位、电压输出DAC,可设置驱动电压输入、箝位输入和比较器输入(高和低)的可编程输入电平。提供五个±5 μA至±80 mA的可编程驱动和测量电流范围。其中四个范围使用片内检测电阻;每通道使用片外检测电阻提供一个高达±80 mA的高电流范围。超过±80 mA的电流需要一个外部放大器。低电容DUT连接(FOH和EXTFOH)确保该器件适合无继电器测试系统。

该PMU的功能通过一个与SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的简单三线式串行接口控制。50 MHz的接口时钟可快速更新模式。在83 MHz时,它还支持低压差分信号(LVDS)接口协议。每通道提供比较器输出,以便进行器件功能测试和表征。控制寄存器允许用户轻松地更改驱动或测量条件、DAC电平和所选电流范围。SDO(串行数据输出)引脚允许用户回读诊断信息。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
    单位引脚参数测量单元(PPMU)
    连续性和泄漏测试
    器件电源(DPS)
  • 仪器仪表
    SMU(信号源测量单元)
    精密测量

AD5522
集成16位电平设置DAC的四参数测量单元
AD5522 Functional Block Diagram AD5522 Pin Configuration AD5522 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 3
ADGS1414D 推荐用于新设计 SPI, 1.5 Ω RON, ±15 V/±5 V/+12 V, 高密度八路单刀单掷开关
ADGS6414D 推荐用于新设计 0.56Ω On Resistance High Density Octal SPST Switch
ADGS2414D 推荐用于新设计 0.56 Ω 导通电阻高密度八路 SPST 开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD5522

AD5522 评估板

产品详情

EVAL-AD5522EBDZ是用于AD5522的全功能评估板。型号中的”D”表示AD5522封装为焊盘向下版本。该评估板能够以独立模式工作,或者通过USB连接至PC接口配合使用。当采用USB连接至PC接口时,用户不仅通过板上的AD7685 ADC测量不同的电压和电流参数,还可以可以使用提供的软件控制PMU通道。该软件包括描述EVAL-AD5522EBDZ板操作和设置的技术笔记。

EVAL-AD5522
AD5522 评估板

最新评论

近期浏览