Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8210:  Усилитель для измерения двунаправленного тока через токовый шунт в цепях высокого напряжения

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8210 - это усилитель разностного сигнала с однополярным питанием, предназначенный для усиления слабых дифференциальных напряжений на фоне большого синфазного напряжения. Рабочий диапазон входных синфазных напряжений компонента составляет от −2 В до +65 В. Типичное напряжение питания равно 5 В.

AD8210 выпускается в корпусе SOIC. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +125°C.

Благодаря превосходной температурной стабильности статических характеристик погрешности в контуре измерения поддерживаются компонентом на минимальном уровне. Значения дрейфа напряжения смещения и дрейфа коэффициента усиления компонента гарантированно не превышают 8 мкВ/°C и 20 ppm/°C, соответственно.

Выходное напряжение смещения можно регулировать в диапазоне от 0.05 В до 4.9 В при питании 5 В, используя выводы VREF1 и VREF2. При подключении VREF1 к выводу V+, а VREF2 - к выводу GND выходное напряжение устанавливается в середину шкалы. При подключении обоих выводов к земле выходной сигнал является однополярным и изменяется относительно уровня, примерно равного напряжению земли. При подключении обоих выводов к V+ выходной сигнал является однополярным и изменяется относительно уровня, примерно равного V+. Другие напряжения смещения можно получить, прикладывая внешнее напряжение к выводам VREF1 и VREF2.

Области применения

  • Измерение тока в системах
  • управления электрическими двигателями
    управления трансмиссией
    управления впрыском дизельного топлива
    управления двигателями
    управления подвеской
    динамической стабилизации курсовой устойчивости автомобиля
    преобразования постоянного напряжения

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±4000 В (модель HBM)
  • Широкий диапазон синфазных напряжений
    Рабочий диапазон от −2 В до +65 В
    Выдерживаемый диапазон от −5 В до +68 В
  • Буферизированное выходное напряжение
  • Нагрузочная способность по току 5 мА
  • Широкий рабочий температурный диапазон:
    от −40°C до +125°C
  • Смещение выходного напряжения в середину шкалы пропорционально напряжению питания
  • Превосходные статические и динамические характеристики
    Дрейф напряжения смещения 1 мкВ/°C, тип.
    Дрейф коэффициента усиления 10 ppm/°C, тип.
    КОСС 120 дБ, тип. по постоянному току
    КОСС 80 дБ, тип. на 100 кГц
  • Выпускается в 8-выводном корпусе SOIC

Функциональная блок-схема AD8210

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8210: High Voltage, Bidirectional Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev D, 06/2013) (pdf, 400 kB) Технические описания PDF
AN-1308: Common-Mode Step Response of Current Sense Amplifiers  (pdf, 176 kB) Статьи по применению PDF
AN-815: AD8210 Bidirectional Operation Using a 3.3 V External Reference  (pdf, 99 kB) Статьи по применению PDF
AN-669: Эффективное применение прецизионного усилителя AD628 (pdf, на англ.яз., 193 кБ)  (pdf, 193 kB) Статьи по применению PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) Статьи по применению PDF
CN-0116: Высоковольтная, прецизионная схема измерения тока с преобразованием уровня выходного сигнала  (pdf, 208 kB) Circuit Note PDF
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
Технические статьи PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Bidirectional Current Monitors that Make Sense.  (pdf, 155 kB)
... In measurement and control, analog is everywhere.
Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8210 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть