Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADRF6704:  Квадратурный модулятор диапазона 2050 МГц - 3000 МГц с интегрированными схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и ГУН с полосой 2500 МГц - 2900 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADRF6704 представляет собой комбинацию квадратурного модулятора и синтезатора сетки частот в миниатюрном корпусе с габаритами посадочного места 6 мм × 6 мм, которая требует минимального числа внешних компонентов.

ADRF6704 обеспечивает работу в диапазоне частот выходных сигналов ВЧ от 2050 МГц до 3000 МГц. Комбинация ГУН с малым фазовым шумом и высококачественного квадратурного модулятора делает возможным применение ADRF6704 в системах связи следующего поколения, где требуются широкий динамический диапазон сигналов и высокая линейность. Интеграция квадратурного модулятора, схемы ФАПЧ и ГУН дает значительное сокращение площади печатной платы, позволяет уменьшить число используемых компонентов и упростить проект.

Интегрированный синтезатор с ФАПЧ с дробным коэффициентом деления формирует сигнал на удвоенной частоте требуемого сигнала гетеродина, подаваемый на вход квадратурного модулятора. Для управления частотой выходного сигнала ГУН используется комбинация интегрированного фазового детектора и внешнего петлевого фильтра. Выходной сигнал ГУН поступает на квадратурный делитель. Для уменьшения побочных спектральных составляющих управление программируемым делителем схемы ФАПЧ осуществляется при помощи сигма-дельта (Σ-Δ) модулятора.

Квадратурный модулятор имеет широкополосные дифференциальные входы синфазного (I) и квадратурного (Q) сигналов, которые поддерживают работу как в полосе модулирующих частот (основной полосе), так и на комплексной ПЧ. Несимметричный выход модулятора рассчитан на работу с 50-омной нагрузкой и может, при необходимости, быть отключен.

ADRF6704 производится по усовершенствованной кремниево-германиевой технологии BiCMOS. Компонент выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP для бессвинцовой пайки с открытой теплоотводящей площадкой, имеющем габариты 6 мм × 6 мм. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C. Имеется оценочная плата компонента, изготовленная по технологии бессвинцовой пайки.

Области применения >

  • Системы сотовой связи
    GSM/EDGE, CDMA2000, W-CDMA, TD-SCDMA, LTE
  • Широкополосные системы беспроводного доступа
  • Спутниковые модемы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Квадратурный модулятор с интегрированной схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
  • Диапазон частот выходного сигнала: 2050 МГц - 3000 МГц
  • Диапазон частот внутреннего сигнала гетеродина: 2500 МГц - 2900 МГц
  • P1dB по выходу: 12.1 дБм на частоте 2700 МГц
  • IP3 по выходу: 27.2 дБм на частоте 2700 МГц
  • Шумовой порог: −158.3 дБм/Гц на частоте 2700 МГц
  • Ширина полосы модулирующих сигналов: 750 МГц (3 дБ)
  • Последовательный интерфейс SPI для программирования схемы ФАПЧ
  • Интегрированные стабилизаторы с малым падением напряжения и буфер гетеродина
  • Питание: 5 В/226 мА
  • 40-выводный корпус LFCSP, 6 мм × 6 мм

Функциональная блок-схема ADRF6704

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADRF6704: 2500 MHz to 2900 MHz Quadrature Modulator with Integrated Fractional-N PLL and VCO Data Sheet (Rev 0, 10/2011) (pdf, 416 kB) Технические описания PDF
AN-1100: Баланс квадратур и подавление зеркальной составляющей в беспроводных передатчиках  (pdf, 185 kB) Статьи по применению PDF
AN-1100: Wireless Transmitter IQ Balance and Sideband Suppression  (pdf, 185 kB) Статьи по применению PDF
Integrated Devices Arm Infrastructure Radios
These highly integrated circuits combine PLLs, VCOs, modulators, and mixers using an advanced SiGe BiCMOS process to save space without sparing electrical performance.
(Microwaves & RF, September 2009)
Технические статьи HTML
Первый в отрасли усилитель-драйвер ВЧ с мощностью выходного сигнала 0.5 Вт, обладающий динамической регулировкой смещения и расширенным температурным диапазоном (12 апр 2012) Пресс-релизы HTML
RF ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 5 Техническая периодика HTML
Reduce Design Complexity without Sacrificing Performance Обзор HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
Обзор PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADIsimRF
ADI’s ADIsimRF design tool provides calculations for the most important parameters within the RF signal chain, including cascaded gain, noise figure, IP3, P1dB, and total power consumption.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPLL™- Version 3.43
ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended RF/IF Driver Amplifiers and Gain Blocks for the ADRF6704

  • For the full listing of frequency and driving level options, we recommend the ADL5xxx selection table.
Recommended Differential Dual Baseband TxDAC's for the ADRF6704
  • For generating differential I and Q currents up to 125MSPS, we recommend the AD911X pin compatible family of low power, small size, TxDAC's like the AD9117.
  • For even lower power requirements up to 125MSPS, we recommend the pin compatible AD971X family of TxDAC's like the AD9717.
  • For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD, we recommend the pin compatible AD974X family of CMOS TxDAC's like the AD9747 or AD9125 if interpolation is required.
  • For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS, we suggest the pin compatible AD978X family of LVDS TxDAC's like the AD9783 or AD9122 if interpolation is required.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADRF6704 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADRF6704 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADRF6704-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 150,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть