Однополярное питание от 1.65 В до 5.5 В

Ключи и мультиплексоры с однополярным питанием от 1.65 В до 5.5 В компании Analog Devices обеспечивают малые абсолютное значение и неравномерность сопротивления во включенном состоянии, необходимые разработчикам для минимизации искажений. Благодаря высокой скорости переключения, малой утечке и низкой потребляемой мощности продукты этой линейки могут быть использованы в системах с питанием от батарей.
Таблица выбора продукта

Однополярное питание от 1.65 В до 5.5 В

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device ConfigVs Span Single
(min)
(V)
Vs Span Single
(max)
(V)
Switch Ron
(typ)
(Ohms)
Leakage Switch ON
(typ)
(A)
Charge Injection
(C)
BW -3 dB
(typ)
(Hz)
InterfaceUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADG824 (2:1) x 2 1.65 3.6 0.5 200p 27p 90M- $0.82 (ADG824BCPZ-REEL7)
2ADG702L SPST x 1 1.8 5.5 2 10p 4p 200M Parallel $0.69 (ADG702LBRMZ)
3ADG701L SPST x 1 1.8 5.5 2 10p 4p 200M Parallel $0.63 (ADG701LBRJZ-500RL7)
4ADG842 SPST x 1 1.65 3.6 0.28 200p 200p 21M Parallel $0.71 (ADG842YKSZ-REEL7)
5ADG841 SPST x 1 1.65 3.6 0.28 200p 200p 21M Parallel $0.71 (ADG841YKSZ-500RL7)
6ADG787Reference Circuit Available (2:1) x 2 1.8 5.5 2.5 50n 14p 145M Parallel $0.96 (ADG787BCBZ-500RL7)
7ADG839 (2:1) x 1 1.65 3.6 0.35 200p 70p 25M Parallel $0.77 (ADG839YKSZ-REEL7)
8ADG836L (2:1) x 2 1.65 3.6 0.5 200p 40p 57M Parallel $1.21 (ADG836LYRMZ)
9ADG804 (4:1) x 1 1.65 3.6 0.5 100p 28p 33M Parallel $1.21 (ADG804YRMZ-REEL7)
10ADG812 SPST x 4 1.65 3.6 0.5 200p 30p 90M Parallel $1.50 (ADG812YRUZ)
11ADG811 SPST x 4 1.65 3.6 0.5 200p 30p 90M Parallel $1.49 (ADG811YCPZ-REEL7)
12ADG836 (2:1) x 2 1.65 3.6 0.5 200p 40p 57M Parallel $1.21 (ADG836YRMZ-REEL)
13ADG779 (2:1) x 1 1.8 5.5 2.5 10p- 200M Parallel $0.67 (ADG779BKSZ-REEL7)
14ADG783 SPST x 4 1.8 5.5 2.5 10p 3p 200M Parallel $1.09 (ADG783BCPZ)
15ADG782 SPST x 4 1.8 5.5 2.5 10p 3p 200M Parallel $1.09 (ADG782BCPZ)
16ADG781 SPST x 4 1.8 5.5 2.5 10p 3p 200M Parallel $1.09 (ADG781BCPZ)
17ADG749 (2:1) x 1 1.8 5.5 2.5 10p- 200M Parallel $0.73 (ADG749BKSZ-REEL7)
18ADG742 SPST x 1 1.8 5.5 2 10p 5p 200M Parallel $0.68 (ADG742BKSZ5-REEL7)
19ADG741 SPST x 1 1.8 5.5 2 10p 5p 200M Parallel $0.79 (ADG741BKSZ-REEL7)
20ADG752 (2:1) x 1 1.8 5.5 15 10p- 250M Parallel $1.52 (ADG752BRTZ-REEL7)
21ADG751 SPST x 1 1.8 5.5 15 10p 1p- Parallel $1.17 (ADG751ARTZ-REEL7)
22ADG736 (2:1) x 2 1.8 5.5 2.5 10p- 200M Parallel $1.00 (ADG736BRMZ-REEL)
23ADG713 SPST x 4 1.8 5.5 2.5 10p 3p 200M Parallel $1.23 (ADG713BRZ-REEL7)
24ADG712 SPST x 4 1.8 5.5 2.5 10p 3p 200M Parallel $1.00 (ADG712BRUZ-REEL7)
25ADG711 SPST x 4 1.8 5.5 2.5 10p 3p 200M Parallel $1.00 (ADG711BRUZ)
26ADG704Reference Circuit Available (4:1) x 1 1.8 5.5 4 10p 3p 200M Parallel $1.06 (ADG704BRMZ-REEL)
27ADG723 SPST x 2 1.8 5.5 2.5 10p 2p 200M Parallel $0.76 (ADG723BRMZ-REEL7)
28ADG722 SPST x 2 1.8 5.5 2.5 10p 2p 200M Parallel $0.89 (ADG722BRMZ-REEL)
29ADG721 SPST x 2 1.8 5.5 2.5 10p 2p 200M Parallel $0.73 (ADG721BRMZ-REEL7)
30ADG719 (2:1) x 1 1.8 5.5 2.5 10p- 200M Parallel $0.76 (ADG719BRMZ-REEL7)
31ADG702Reference Circuit Available SPST x 1 1.8 5.5 2 10p 5p 200M Parallel $0.83 (ADG702BRMZ-REEL7)
32ADG701 SPST x 1 1.8 5.5 2 10p 5p 200M Parallel $0.67 (ADG701BRTZ-REEL7)