Биполярное питание от 2 В до 8 В

Ключи и мультиплексоры с биполярным питанием от ±2 В до ±8 В компании Analog Devices обеспечивают передовые показатели в различных областях применения, включая промышленное оборудование и измерительную технику. Если для минимизации искажений в проекте требуются малые абсолютное значение и неравномерность сопротивления во включенном состоянии при одновременном поддержании высокого пропускаемого тока в непрерывном режиме, компоненты этой линейки способны удовлетворить потребности разработчиков. Мы предлагаем ряд ключей и мультиплексоров со средним напряжением питания в корпусах различного типа, позволяющих сократить занимаемую площадь, не жертвуя качеством.
Таблица выбора продукта

Dual Supply 2V to 8V

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device ConfigVs Span Single
(min)
(V)
Vs Span Single
(max)
(V)
Vs Span Dual
(min)
(V)
Vs Span Dual
(max)
(V)
Switch Ron
(typ)
(Ohms)
Leakage Switch ON
(typ)
(A)
Charge Injection
(C)
BW -3 dB
(typ)
(Hz)
InterfaceUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADGS1612 SPST x 4 3.3 16 6.6 16 1 200p 120p 34M SPI $2.88
2ADG798 (8:1) x 1 1.8 5.5 4.5 5.5 1.25 10p 3p 55M Parallel $95.00
3ADG1607 (8:1) x 2 3.3 16 6.6 16 4.5 100p 27p 37M Parallel $3.30
4ADG1606 (16:1) x 1 3.3 16 6.6 16 4.5 100p 27p 21M Parallel $3.30
5ADG1634 (2:1) x 4 3.3 16 6.6 16 4.5 20p -12.5p 103M Parallel $2.35
6ADG1633 (2:1) x 3 3.3 16 6.6 16 4.5 20p -12.5p 103M Parallel $1.77
7ADG1609Reference Circuit Available (4:1) x 2 3.3 16 6.6 16 4.5 30p 24p 71M Parallel $2.04
8ADG1608 (8:1) x 1 3.3 16 6.6 16 4.5 30p 24p 40M Parallel $2.04
9ADG1636Reference Circuit Available (2:1) x 2 3.3 16 6.6 16 1 300p 130p 25M Parallel $1.88
10ADG1613 SPST x 4 3.3 16 6.6 16 1 200p 140p 42M Parallel $1.80
11ADG1612Reference Circuit Available SPST x 4 3.3 16 6.6 16 1 200p 140p 42M Parallel $1.80
12ADG1611Reference Circuit Available SPST x 4 3.3 16 6.6 16 1 200p 140p 42M Parallel $1.80
13ADG659 (4:1) x 2 2.7 5.5 4 12 45 5p 2p 400M Parallel $1.70
14ADG658 (8:1) x 1 2.7 5.5 4 12 45 5p 2p 210M Parallel $1.70
15ADG633Reference Circuit Available (2:1) x 3 2.7 5.5 10 11 52 5p 2p 580M Parallel $0.89
16ADG732 (32:1) x 1 1.8 5.5 4.5 5.5 4 50p 5p 18M Parallel $4.70
17ADG731 (32:1) x 1 1.8 5.5 4.5 5.5 4 50p 5p 18M SPI $4.79
18ADG726 (16:1) x 2 1.8 5.5 4.5 5.5 4 50p 5p 34M Parallel $4.70
19ADG725 (16:1) x 2 1.8 5.5 4.5 5.5 4 50p 5p 34M SPI $5.60
20ADG788 (2:1) x 4 1.8 5.5 4.5 5.5 2.5 10p 3p 160M Parallel $1.41
21ADG786 (2:1) x 3 1.8 5.5 4.5 5.5 2.5 10p 3p 160M Parallel $1.34
22ADG759Reference Circuit Available (4:1) x 2 1.8 5.5 4.5 5.5 3 10p 3p 55M Parallel $1.53
23ADG758Reference Circuit Available (8:1) x 1 1.8 5.5 4.5 5.5 3 10p 3p 55M Parallel $1.31
24ADG734 (2:1) x 4 1.8 5.5 4.5 5.5 2.5 10p 3p 160M Parallel $1.41
25ADG733Reference Circuit Available (2:1) x 3 1.8 5.5 4.5 5.5 2.5 10p 3p 160M Parallel $1.34
26ADG715Reference Circuit Available SPST x 8 2.7 5.5 4.5 5.5 2.5 10p 3p 155M I²C $2.13
27ADG714 SPST x 8 2.7 5.5 4.5 5.5 2.5 10p 3p 155M SPI $1.82
28ADG707 (8:1) x 2 1.8 5.5 4.5 5.5 2.5 10p 5p 36M Parallel $2.66
29ADG706 (16:1) x 1 1.8 5.5 4.5 5.5 2.5 10p 5p 25M Parallel $2.66
30ADG709 (4:1) x 2 1.8 5.5 4.5 5.5 3 10p 3p 55M Parallel $1.31
31ADG708 (8:1) x 1 1.8 5.5 4.5 5.5 3 10p 3p 55M Parallel $1.31
32ADG609 (4:1) x 2 2.7 5.5 10 10 22 50p 6p- Parallel $2.55
33ADG608 (8:1) x 1 2.7 5.5 10 10 22 50p 6p- Parallel $2.18
34ADG513 SPST x 4 3 5.5 10 10 30 50p 11p- Parallel $2.85
35ADG512 SPST x 4 3 5.5 10 10 30 50p 11p- Parallel $2.72
36ADG511 SPST x 4 3 5.5 10 10 30 50p 11p- Parallel $2.72