Биполярное питание 2.5 В

Ключи и мультиплексоры с биполярным питанием 2.5 В компании Analog Devices обеспечивают малые абсолютное значение и неравномерность сопротивления во включенном состоянии, необходимые разработчикам для минимизации искажений. Благодаря высокой скорости переключения, малой утечке и низкой потребляемой мощности продукты этой линейки могут быть использованы в системах с питанием от батарей.
Таблица выбора продукта

Биполярное питание 2.5 В

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device ConfigVs Span Single
(min)
(V)
Vs Span Single
(max)
(V)
Vs Span Dual
(max)
(V)
Vs Span Dual
(min)
(V)
Switch Ron
(typ)
(Ohms)
Charge Injection
(C)
Leakage Switch ON
(typ)
(A)
BW -3 dB
(typ)
(Hz)
InterfaceUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADG798 (8:1) x 1 1.8 5.5 5.5 4.5 1.25 3p 10p 55M Parallel $95.00 (ADG798-KGD-WP)
2ADG732 (32:1) x 1 1.8 5.5 5.5 4.5 4 5p 50p 18M Parallel $4.70 (ADG732BCPZ-REEL)
3ADG731 (32:1) x 1 1.8 5.5 5.5 4.5 4 5p 50p 18M SPI $4.79 (ADG731BCPZ-REEL7)
4ADG726 (16:1) x 2 1.8 5.5 5.5 4.5 4 5p 50p 34M Parallel $4.70 (ADG726BSUZ-REEL)
5ADG725 (16:1) x 2 1.8 5.5 5.5 4.5 4 5p 50p 34M SPI $5.60 (ADG725BCPZ)
6ADG788 (2:1) x 4 1.8 5.5 5.5 4.5 2.5 3p 10p 160M Parallel $1.41 (ADG788BCPZ)
7ADG786 (2:1) x 3 1.8 5.5 5.5 4.5 2.5 3p 10p 160M Parallel $1.34 (ADG786BCPZ-REEL7)
8ADG759Reference Circuit Available (4:1) x 2 1.8 5.5 5.5 4.5 3 3p 10p 55M Parallel $1.53 (ADG759BCPZ-REEL7)
9ADG758Reference Circuit Available (8:1) x 1 1.8 5.5 5.5 4.5 3 3p 10p 55M Parallel $1.31 (ADG758BCPZ)
10ADG734 (2:1) x 4 1.8 5.5 5.5 4.5 2.5 3p 10p 160M Parallel $1.41 (ADG734BRUZ-REEL7)
11ADG733Reference Circuit Available (2:1) x 3 1.8 5.5 5.5 4.5 2.5 3p 10p 160M Parallel $1.34 (ADG733BRUZ-REEL)
12ADG715Reference Circuit Available SPST x 8 2.7 5.5 5.5 4.5 2.5 3p 10p 155M I²C $2.13 (ADG715BRUZ)
13ADG714 SPST x 8 2.7 5.5 5.5 4.5 2.5 3p 10p 155M SPI $1.82 (ADG714BRUZ)
14ADG707 (8:1) x 2 1.8 5.5 5.5 4.5 2.5 5p 10p 36M Parallel $2.66 (ADG707BRUZ-REEL7)
15ADG706 (16:1) x 1 1.8 5.5 5.5 4.5 2.5 5p 10p 25M Parallel $2.66 (ADG706BRUZ-REEL7)
16ADG709 (4:1) x 2 1.8 5.5 5.5 4.5 3 3p 10p 55M Parallel $1.31 (ADG709BRUZ-REEL)
17ADG708 (8:1) x 1 1.8 5.5 5.5 4.5 3 3p 10p 55M Parallel $1.31 (ADG708BRUZ)