Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADUM3160:  Цифровой изолятор Full/Low Speed USB

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADuM3160 – это изолятор порта USB, построенный на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc. Благодаря комбинации быстродействующих схем, изготавливаемых по технологии КМОП, и технологии производства монолитных трансформаторов без сердечника эти компоненты гальванической изоляции обеспечивают превосходные характеристики и легко интегрируются с периферийными устройствами, обладающими интерфейсом USB low и full speed.

Интерфейс USB во многих контроллерах реализован таким образом, что на их внешние выводы выведены только линии D+ и D−. Во многих случаях подобная конфигурация является желательной, поскольку она минимизирует количество внешних компонентов и упрощает схему. В то же время, это приводит к дополнительным трудностям, когда необходимо обеспечить гальваническую изоляцию. Поскольку линии USB должны автоматически переключаться между приемом и передачей данных по выводам D+/D−, а также обеспечивать возможность перевода шины в неактивное состояние при помощи внешних резисторов, ADuM4160 обеспечивает механизмы для определения направления потока данных и управления состоянием выходных буферов. Направление данных определяется по каждому отдельному пакету.

Комбинация технологии iCoupler и внутренней логики позволяет реализовать прозрачный, легко конфигурируемый, изолятор порта обратного канала. Гальваническая изоляция порта обратного канала обеспечивает ряд преимуществ, включая, простоту схемы, возможность управления энергопотреблением и устойчивость функционирования.

Задержка распространения через изолятор сопоставима с задержкой распространения в стандартном концентраторе или кабеле. Компонент поддерживает работу с напряжениями питания на каждой из сторон в диапазоне от 3.0 В до 5.5 В и может подключаться непосредственно к линии VBUS, осуществляя внутреннюю стабилизацию напряжения с его понижением до требуемого при передаче сигналов уровня. ADuM3160 обеспечивает изолированный интерфейс управления подтягивающим резистором, при помощи которого периферийного устройство может управлять временными параметрами соединения. Компонент обладает малым потребляемым током в неактивном состоянии, поэтому специальных мер для поддержки режима приостановки (suspend) не требуется.


Области применения
  • Гальваническая изоляция периферийных устройств USB
  • Концентраторы USB с гальванической изоляцией
  • Повторители

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Совместимость с USB 2.0
  • Повышенная устойчивость к электростатическому разряду в соответствии с IEC 61000-4-x
  • Напряжение питания от 4.0 В до 5.5 В
    Максимальный потребляемый ток 7 мА при передаче данных в обратном канале со скоростью 1.5 Мбит/с
    Максимальный потребляемый ток 8 мА при передаче данных в обратном канале со скоростью 12 Мбит/с
  • Максимальный потребляемый ток 2.5 мА при неактивном состоянии обратного канала
  • Двунаправленная связь
  • Защита от короткого замыкания в обратном канале
  • Работа при повышенной температуре: 105°C
  • Передача данных в режиме low и full speed: 1.5 Мбит/с и 12 Мбит/с
  • Устойчивость к высоким синфазным импульсным помехам: >25 кВ/мкс
  • Доступны оценочная плата и руководство пользователя
  • 16-выводный широкий корпус SOIC
  • Отвечают промышленным стандартам безопасности:
    Сертификация UL: Выдерживаемое напряжение 2500 В, ср.кв. в течение 1 минуты (UL 1577)
    Уведомление о регистрации компонента CSA #5A
    IEC 60950-1: 400 В, ср.кв. (расширенный режим)
  • Сертификат соответствия VDE
    DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    VIORM = 560 В (пик.)

Функциональная блок-схема

Of Note ...

  • An overview of the iCoupler family of products is available.
  • Need isolated power for your USB interface? Please consider the ADuM5000 1/2W isoPower isolated DC/DC converter in a small 16-lead SOIC.
For additional ADI Process Control and Industrial Automation Products and related information, please visit www.analog.com/processcontrol.
For additional ADI Instrumentation Products and related information, please visit www.analog.com/instrumentation.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADuM3160: Full/Low Speed 2.5 kV USB Digital Isolator Data Sheet (Rev B, 03/2013) (pdf, 210 kB) Технические описания PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-043: iCoupler ADuM4160/ADuM3160 USB Isolator Evaluation Board  (pdf, 543 kB) Руководства пользователей PDF
NAppkin Note: Breaking Ground Loops to Protect USB Data Transmission  (pdf, 33 kB) Технические статьи PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
Технические статьи PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
Технические статьи PDF
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) Product Selection Guide PDF
Peak High-speed Performance even at low power. It's why more engineers choose ADI Data Converters. Техническая периодика HTML
Industrial ICs
Industrial ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 8
Техническая периодика HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADUM3160 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -
EVAL-ADUM4160: USB Isolator Board for the ADuM3160 and ADuM4160
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADUM4160EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 55,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть