Преобразователи уровней

Преобразователи уровней компании Analog Devices являются наиболее универсальным в отрасли решением для преобразования логических уровней. Преобразователи семейства ADG3241 позволяют обеспечить интерфейс между логическими схемами с питанием 3.3 В и 1.8 В, при этом специальный вывод SEL разрешает двунаправленную передачу данных. ИМС серии ADG3231 обеспечивают преобразование логических уровней в широком диапазоне напряжений от 1.65 В до 3.6 В, а ИМС серии ADG3308 обеспечивают самый широкий диапазон преобразования логических уровней, от 1.2 В до 5.5 В, в сторону повышения или понижения, поддерживая двунаправленную передачу данных.

У вас есть вопросы об интерфейсных продуктах и продуктах для изоляции компании ADI? Посетите Interface and Isolation Support Community на форуме EngineerZone.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Level Translators

Part#
Results: 17
Max Data RateProp DelayBus Enable Time VCC 1 (V)Vcc 2 (V)ICC Supply CurrentICC2 Supply CurrentPkgLeast # PinsWidest Temp RangeProduct DescriptionPrice* (1000 pcs.)
ADG3123100kbps80ns-Single(+25 to +30)-5V to -10V151µA1µATSSOP20-40 to 858-Channel, CMOS-Logic-to-High-Voltage Level Translator $2.33
ADG323130Mbps4ns-Single(+1.65 to +3.6) 1.65V - 3.6V2µA2µASOT-236-40 to 85Single-Channel Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift $0.43
ADG323230Mbps3.5ns4nsSingle(+1.65 to +3.6) 1.65V - 3.6V2µA2µASOT-238-40 to 852:1 Multiplexer Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift $0.53
ADG323330Mbps3.5ns4nsSingle(+1.65 to +3.6) 1.65V - 3.6V2µA2µAMSOP; SOT-238-40 to 85Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, (Up/Down) Logic Level Translation, Bypass Switch $0.57
ADG330050Mbps5ns1µs1.15 - 5.51.65V - 5.5V5µA5µATSSOP20-40 to 85Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator $1.62
ADG330150Mbps6ns1µs1.15 - 5.51.65V - 5.5V1µA1µASC706-40 to 85Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, Single-Channel Bidirectional Logic Level Translator $0.47
ADG330860Mbps5ns1µs1.15 - 5.51.65V - 5.5V1µA1µACSP; TSSOP20-40 to 85Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel, Bidirectional, Logic Level Translator $1.62
ADG330460Mbps5ns1µs1.15 - 5.51.65V - 5.5V1µA1µACSP; TSSOP14-40 to 85Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 4 Channel, Bidirectional, Logic Level Translator $0.97
ADG3257933Mbps100ps5ns5-3n/a1µA-QSOP16-40 to 85High Speed, 3.3 V/5 V Quad 2:1 Mux/Demux (4-Bit, 1 of 2) Bus Switch $0.60
ADG32451244Mbps225ps3.2ns2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5; Single(+2.3 to +3.6)n/a1µA-CSP; TSSOP20-40 to 852.5 V/3.3 V, 8 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch $0.72
ADG32461244Mbps225ps3.2ns2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5n/a1µA-CSP; TSSOP24-40 to 852.5 V/3.3 V, 10 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch $0.75
ADG32471244Mbps225ps3.2ns2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5n/a1µA-CSP; TSSOP40-40 to 852.5 V/3.3 V, 16 Bit (Dual 8 Bit) , 2 Port Level Translator, Bus Switch $0.99
ADG32481.244Gbps225ps-2.5 - 1.8; 3.3 - 2.5n/a1µA-SC706-40 to 852.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch in SC70 $0.57
ADG32491.244Gbps225ps-2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5n/a0.2mA-SOT-238-40 to 852.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch $0.57
ADG32411500Mbps225ps3.2ns2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5n/a1µA-SC706-40 to 852.5V/3.3V, 1-Bit/2-Port, Level-Translating Bus Switch $0.44
ADG32421500Mbps225ps3.2ns2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5n/a1µA-SOT-238-40 to 852.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch $0.57
ADG32431500Mbps225ps3.2ns2.5 - 1.8; 3.3 - 2.5n/a1µA-SOT-238-40 to 852.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch $0.57
Sorted by Data Rate (Ascending)
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть