Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4899-1:  Быстродействующий, стабильный при единичном усилении ОУ с крайне низкими искажениями и шумом напряжения 1 нВ/√Гц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADA4899-1 - это стабильный при единичном усилении операционный усилитель (ОУ) с обратной связью по напряжению, обладающий крайне низкими шумом (1 нВ/√Гц) и искажениями (<−117 дБн при 1 МГц). Комбинация этих характеристик делает его идеальным выбором для 16- и 18-разрядных систем. ADA4899-1 имеет линейный, малошумящий входной каскад и внутреннюю схему компенсации, которая позволяет поддерживать высокие скорости нарастания и низкий шум даже при единичном усилении. Создание усилителя со столь высокими показателями стало возможным благодаря применению патентованной компанией Analog Devices технологии производства XFCB следующего поколения и инновационных схемотехнических решений.

ADA4899-1 обеспечивает революционные характеристики при работе на 100-омную нагрузку, потребляя ток всего 15 мА. Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 4.5 В до 12 В), малому напряжению смещения (230 мкВ, максимум), широкой полосе (600 МГц) и высокой скорости нарастания (310 В/мкс) ADA4899-1 может использоваться в задачах с самыми жесткими требованиями. ADA4899-1 также имеет режим компенсации входного тока смещения, в котором входной ток смещения уменьшается в 60 раз.

ADA4899-1 выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и 8-выводном корпусе SOIC. Оба типа корпусов имеют открытую теплоотводящую площадку, которая улучшает передачу тепла к земляному слою платы, давая значительное преимущество перед традиционными пластиковыми корпусами. ADA4899-1 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Драйверы аналого-цифровых преобразователей
  • Измерительная техника
  • Фильтры
  • Усилители ПЧ и основной полосы частот
  • Буферы ЦАП
  • Оптические электронные системы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Стабилен при единичном усилении
  • Крайне низкий шум: 1 нВ/√Гц, 2.6 пА/√Гц
  • Крайне низкие искажения: −117 дБн при 1 МГц
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню −3 дБ: 600 МГц (G = +1)
    Скорость нарастания: 310 В/мкс
  • Напряжение смещения: 230 мкВ, макс.
  • Малый входной ток смещения: 100 нА
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 12 В
  • Потребляемый ток: 14.7 мА
  • Оптимизированное расположение выводов
  • Режим отключения

Конфигурация выводов ADA4899-1

OF NOTE ...

The Hot 100 products of 2006 ADA4899-1 is named as one of the hot 100 products of 2006: Built by and for electronics engineers, this list distills the most innovative and significant products of the year, including process technologies, power sources, processor cores, communication controllers, test instruments, embedded boards, EDA tools, and more.

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4899-1: Unity-Gain Stable, Ultralow Distortion, 1 nV/√Hz Voltage Noise, High Speed Op Amp Data Sheet (Rev B, 06/2007) (pdf, 643 kB) Технические описания PDF
AN-0993: Active Filter Evaluation Board for Analog Devices, Inc., - Low Distortion Pinout Op Amps  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) Статьи по применению PDF
CN-0080: High Speed, Precision, Differential AC-Coupled Drive Circuit for 16-Bit, 6 MSPS AD7625 PulSAR ADC  (pdf, 214 kB) Circuit Note PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-083: Evaluation Board User Guide for Single, High Speed Operational Amplifiers
(8-Lead, 3 mm × 3 mm LFCSP with Dedicated Feedback Pin)
 (pdf, 209 kB)
Руководства пользователей PDF
UG-084: Evaluation Board for Single, High Speed Operational Amplifiers
(8-Lead, SOIC with Dedicated Feedback Pin and Exposed Paddle)
 (pdf, 243 kB)
Руководства пользователей PDF
The Hot 100 products of 2006
(EDN, 12/15/2006)
Обзоры продукции HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
I've noticed a new pinout on some of your high-speed op amps. Why the change after all these years? FAQs/RAQs HTML
What's the difference between, power-down, shutdown, standby, sleep mode or disable? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
ADA4899 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADA4899-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4899-1YRD-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4899-1YRDZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 3,15 Да -
ADA4899-1YCP-EBZ Статус: Prodn 8-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
ADA4899-1YCPZ-R7 Статус: Prodn 8-Lead LFCSP - Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть