Видео кодеры

Фирма Analog Devices, лидер в производстве мультиформатных телевизионных и видео кодеров, поставляет набор кодеров для профессиональной и бытовой аппаратуры. ИС семейств ADV717x и ADV73xx применяются как в портативной бытовой, так и в профессиональной аппаратуре, совместимы с различными форматами сигнала в соответствии с международными стандартами видео SDTV и HDTV. Цифро-аналоговые преобразователи с разрядностью от 8 до 14 бит обеспечивают сочетание гибкости и производительности в соответствии с требованиями проекта.

У вас есть вопросы о видео продуктах компании ADI? Посетите Video Support Community на форуме EngineerZone.

Circuit from the lab Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Video Encoders

Part#DAC outputsResolutionPixel InputsMax OversamplingDigital RGB InputMacrovision Anti-Taping
ADV7393Reference Circuit Available 3 10 16 297 MHz SD No
ADV7392Reference Circuit Available 3 10 16 297 MHz SD Yes
ADV7391Reference Circuit Available 3 10 8 297 MHz No No
ADV7390Reference Circuit Available 3 10 8 297 MHz No Yes
ADV7343 6 11 24 297 MHz ED No
ADV7342 6 11 24 297 MHz ED Yes
ADV7341 6 12 30 297 MHz ED No
ADV7340 6 12 30 297 MHz ED Yes
ADV7344 6 14 30 297 MHz ED Yes
back to top

Analog Input Encoders

Part#Max OversamplingAnalog Output FormatsInput StandardInput FormatVoltage Supply (V)
AD723 17.7 MHz Composite - Analog RGB 3
AD725 17.7 MHz Composite - Analog RGB 5
AD724 17.7 MHz Composite - Analog RGB 5
back to top

Video DACs

Part## of DACsResolutionSampling RateDigital RGB InputsOperating Temp Range
ADV7125Reference Circuit Available 3 8 330 MSPS 3x10 bit -40 to +85
ADV7123 3 10 330 MSPS 3x10 bit -40 to +85
back to top
沪ICP备09046653号
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть