AD5302:  2.5 V to 5.5 V, 230 µA, Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead MicroSOIC Package

The AD5302/AD5312/AD5322 are dual 8-, 10- and 12-bit buffered voltage output DACs in a 10-lead mSOIC package that operate from a single +2.5 V to +5.5 V supply consuming 230 mA at 3 V. Their ...More

AD5302:  2.5 V to 5.5 V, 230 µA, Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead MicroSOIC Package

Product Description

The AD5302/AD5312/AD5322 are dual 8-, 10- and 12-bit buffered voltage output DACs in a 10-lead mSOIC package that operate from a single +2.5 V to +5.5 V supply consuming 230 mA at 3 V. Their on-chip output amplifiers allow the outputs to swing rail-to-rail with a slew rate of 0.7 V/ms. The AD5302/AD5312/AD5322 utilize a versatile 3-wire serial interface which operates at clock rates up to 30 MHz and is compatible with standard SPI™, QSPI™, MICROWIRE™ and DSP interface standards.

Product Highlights

  • Available in 10-lead MicroSOIC packages.
  • Low power, single supply operation from 2.5 V to 5.5 V supply
  • Consumes 0.7mW at 3 V and 1.5 mW at 5 V
  • DNL of less than 0.25 LSB.
  • Rail-to-Rail output with a slew rate of 0.7 V/µs
  • Utilizes a versatile 3-wire serial interface with clock rates up to 30 MHz
  • Pin and Software Compatible with the AD5312 (10-Bit) and the AD5322 (12-bit)
  • Features

    • Two 8-Bit DACS in one package
    • Micropower: 300 µA @ 5 V (including Reference Current)
    • Power-Down to 200 nA @ 5 V, 50nA @ 3 V
    • Guaranteed Monotonic by Design
    • Power-On-Reset to Zero Volts
    • Buffered/Unbuffered Reference Input Options
    • O-VREF Output Voltage
    • Low Power,SPI™, QSPI™, MICROWIRE™ and DSP-Compatible 3-Wire Serial Interface
    • Output Buffer Amplifiers with Rail-to-Rail Operation Simultaneous Update of DAC Outputs via LDAC pin (active low)
    • Temperature Range:
      -40°C to 105°C
    • Three Power-Down Functions

    Diagrams

    AD5302 Diagram
    Functional Block Diagram for AD5302

    Характеристики

    Resolution (Bits) 8bit
    DAC Update Rate 167kSPS
    DAC Settling Time 6µs
    # DAC Outputs 2
    DAC Type Voltage Out
    DAC Input Format Ser,SPI
    Output FSR (Uni Vref)
    Ref Int/Ext Ext
    Supply Vnom Single(+2.5),Single(+2.7),Single(+3),Single(+3.3),Single(+5)
    Pwr Diss (Max) 2.5mW
    Package SOIC,SOP

    Посмотреть другие компоненты

    AD9115 - Dual, 10-Bit Low Power Digital-to-Analog

    AD5024 - Fully Accurate 12-Bit VOUT nanoDAC™SPI Interface 4.5 V to 5.5 V in a TSSOP

    AD9114 - Dual, 8-Bit Low Power Digital-to-Analog Converter

    AD9116 - Dual, 12-Bit Low Power Digital-to-Analog Converter

    Получать уведомление о новинках More
    Part# Res (bits) Update Rate Settling Time # Outputs
    AD7303 8 833KSPS 1.2µs 2
    AD5428 8 21.3MSPS 30ns 2
    AD5429 8 2.47MSPS 30ns 2
    AD5303 8 167KSPS 6µs 2
    AD9709 8 125MSPS 35ns 2
    AD7628 8 2.9MSPS 350ns 2
    AD5332 8 167KSPS 6µs 2
    AD5302 8 167KSPS 6µs 2
    AD7528 8 5.6MSPS 180ns 2
    AD7302 8 833KSPS 1.2µs 2
    AD5424 8 20.4MSPS 30ns 1
    Цены, корпуса, поставка

    Help

    Модель
    Номер модели - это одна из ряда версий микросхемы, которая может быть куплена или заказана в виде образцов.

    Статус
    Статус показывает, на какой стадии производства находится микросхема. Возможны 4 различных статуса:
    • "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
    • Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
    • Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
    • Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
    Описание корпуса
    Корпус данной микросхемы (т.е. DIP, SOIC, BGA). страницу, посвященную корпусам ИС. Оценочная плата - плата, разработанная с целью продемонстрировать и дать возможность оценить работу данной ИС.

    Для более подробного описания корпуса и материалов - см.  Package Site

    Число выводов
    Число выводов или контактов микросхемы. Назначение выводов/контактов и их положение указано в техническом описании (datasheet)

    Температурный диапазон
    Это допустимый режим работы для данного устройства. Различные диапазоны указаны ниже:
    • Коммерческое исполнение: 0…70°С
    • Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
    • Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
    • Automotive: -40 to +125 °С
    Цена
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    Без использования свинца
    ADI считает очень важным аспектом своей деятельности охрану окружающей среды, поэтому многие продукты ADI выпускаются в вариантах без содержания свинца. Подробную информацию о не содержащих свинец микросхемах можно получить здесь: Pb (Lead) free information page

    *Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
    **Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж