Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7291:  8-канальный, 12-разрядный АЦП последовательного приближения с температурным датчиком и интерфейсом I2C

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD7291 – это малопотребляющий 12-разрядный, восьмиканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с внутренним температурным датчиком.

Компонент работает от одного напряжения питания 3.3 В и имеет совместимый с I2C интерфейс. Он содержит девятиканальный мультиплексор и усилитель выборки и хранения, способный работать при частотах до 30 МГц. В состав компонента входит внутренний источник опорного напряжения 2.5 В, который может быть отключен при необходимости работы с внешним источником опорного напряжения.

AD7291 имеет двухпроводной последовательный интерфейс, совместимый с I2C, который поддерживает стандартный и высокоскоростной режимы. В обычном режиме питание внутренних схем частично отключено, когда AD7291 не активен, и включается только при выполнении преобразований. Процесс преобразования может выполняться под управлением от внешних команд через интерфейс I2C или в программно выбираемом автоматическом циклическом режиме.

AD7291 содержит высокоточный датчик температуры на запрещенной зоне, выходной сигнал которого оцифровывается 12-разрядным АЦП с разрешением 0.25°C.

AD7291 также имеет программируемый блок управления каналами (секвенсер), который позволяет выбирать каналы для преобразования в соответствии с предварительно запрограммированной последовательностью.

Внутренние регистры предельных значений позволяют программировать верхнее и нижнее предельных значений результатов преобразования, при выходе за которые становится активен выходной сигнал индикатора ALERT. Этот выходной сигнал может быть использован в качестве прерывания.

Ключевые особенности продукта

  1. Идеально подходит для контроля параметров различных систем, включая системы связи, управления технологическими процессами и промышленные системы управления.
  2. Совместимый с I2C последовательный интерфейс. Стандартный и быстрый режимы.
  3. Автоматическое частичное отключение питания в моменты, когда преобразование не выполняется, для максимального повышения КПД.
  4. Блок управления последовательностью каналов преобразования.
  5. Интегрированный датчик температуры с разрешением 0.25°C.
  6. Индикатор выхода за пределы допустимого диапазона с программным разрешением/запрещением.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 12-разрядный АЦП последовательного приближения
    -- 8 несимметричных аналоговых входов
    -- Диапазон аналоговых входных сигналов: 0 В - 2.5 В
  • 12-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
    -- Типичная погрешность температурного датчика: ±1°C
  • Блок управления последовательностью каналов преобразования
  • Напряжение питания VDD: 2.8 В - 3.6 В
  • Напряжение логических схем VDRIVE = 1.65 В - 3.6 В
  • Внутренний источник опорного напряжения 2.5 В
  • Совместимый с I2C последовательный интерфейс с поддержкой стандартного и высокоскоростного режимов
  • Индикатор выхода за пределы диапазона /функция оповещения
  • Режим автоматического циклического преобразования
  • Ток в режиме пониженного энергопотребления: 12 мкА, максимум
  • Температурный диапазон: от −40°C до +125°C
  • 20-выводный корпус LFCSP

Функциональная блок-схема AD7291

Дополнительная информация об оценочных платах

Если Вы приобрели оценочную плату к данному компоненту, Вам также необходимо ознакомиться с Демонстрационной платформой SDP.
Они используются совместно, как часть пользовательской оценочной среды. Информацию о покупке EVAL-SDP-CB1Z см. ниже.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7291: 8-Channel, I2C, 12-Bit SAR ADC with Temperature Sensor Data Sheet (Rev B, 10/2011) (pdf, 415 kB) Технические описания PDF
Integrated SAR ADC Family in 4mm x 4mm Package  (pdf, 1670 kB) Обучение PDF
UG-253: Evaluation Board for the AD7291, 8-Channel, I2C, 12-Bit SAR ADC with Temperature Sensor  (pdf, 1010 kB) Руководства пользователей PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
BeMicro FPGA Project for AD7291 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD7291 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
AD7291 - Microcontroller No-OS Driver Device Drivers HTML
AD7291 IIO ADC Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended High Accuracy, Precision External References - 2.5V for the AD7291
  • For applications requiring the lowest noise performance and output trim adjust, we recommend the ADR441.
  • For high output current applications, we recommend the ADR431.
  • For wide supply applications, we recommend the AD780.
  • For cost sensitive applications, we suggest the AD1582 or the ADR391.
Recommended Input Buffer Amplifiers for the AD7291
  • For applications requiring highest precision, we recommend the dual AD8606.
  • For applications requiring low cost, low temperature drift, good DC and AC precision, we recommend the dual AD8692.
  • For low power applications, we recommend the dual ADA4692-2.
  • For high speed, low noise, low distortion, we recommend the dual AD8022.
  • For a precision, battery-powered, instrumentation amplifier, we recommend the AD8420.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7291SDZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -
EVAL-SDP-CB1Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.