| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7656/AD7657/AD7658: 250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16/14/12-Bit ADC Data Sheet (Rev D, 03/2012) (pdf, 765 kB) | Технические описания | |
| AN-932: Power Supply Sequencing (pdf, 95 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry
(pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them. |
Статьи по применению | |
| AN-893: Configuring the AD7656/AD7657/AD7658 for Serial and Daisy-Chain Interface Modes of Operation (pdf, 133 kB) | Статьи по применению | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
|
High-Performance Multichannel Power-Line Monitoring with Simultaneous-Sampling ADCs
By Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 41, January 2007) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4 (pdf, 1496 kB) | Техническая периодика | |
|
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs
(pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006) |
Обзор | |
| Leading Inside Advertorials: A Whole New Value Equation for Industrial Designs (pdf, 157 kB) | Обзор | |
|
Converters for Motor Control
(pdf, 929 kB)
Higher performance, greater accuracy and speed, and ultralow power consumption highlight Analog Devices’ portfolio of data converters for motor control. Each delivers optimum quality signals to/from the real world and processes the data with less development time, fewer parts, and lower costs. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Recommended Driver Amplifiers for the AD7656
Were these recommendations helpful?
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.