Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8617:  Low Cost Micropower, Low Noise CMOS RRIO Dual Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:

The AD8613/AD8617/AD8619 are single, dual and quad micropower rail-to-rail input and output amplifiers that feature low supply current, low input voltage, and low current noise.

The parts are fully specified to operate from 1.8 V to 5 V single supply, or ±0.9 V and ±2.5 V dual supply. The combination of low noise, very low input bias currents, and low power consumption make the AD8617/AD8619 especially useful in portable and loop-powered instrumentation.

The ability to swing rail-to-rail at both the input and output enables designers to buffer CMOS ADCs, DACs, ASICs, and other wide output swing devices in low power single-supply systems.

The AD8617 is available in 8-lead MSOP, 8-lead SOIC, and 8-lead LFCSP packages. The AD8617W is qualified for automotive applications and is available in an 8-lead MSOP package and an 8-lead SOIC package.

Applications
  • Battery-powered instrumentation
  • Multipole filters
  • Current shunt sense
  • Sensors
  • ADC predrivers
  • DAC drivers/level shifters
  • Low power ASIC input or output amplifiers

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low Offset Voltage: 2.2 mV max
  • Low Input Bias Current: 1pA max
  • Single-Supply Operation:
    1.8 to 5.5 V
  • Low Noise: 22 nV/vHz
  • Micropower: 41 µA/Amp max
  • No Phase Reversal
  • Unity Gain Stable

Pin Configuration Diagram for AD8617

AEC-Q100 Qualified

A version of this product is AEC-Q100 qualified. View the complete list of Operational Amplifiers and References qualified for Automotive applications.

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8617 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8617ACPZ-R2 Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.5x2.13 EP) 8 Ind Reel, 250 $ 1,18 $ 1,18 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8617ACPZ-R7 Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.5x2.13 EP) 8 Ind Reel, 1500 - $ 0,71 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8617ACPZ-RL Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.5x2.13 EP) 8 Ind Reel, 5000 - $ 0,71 Y  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD8617ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 0,86 $ 0,71 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8617ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 0,71 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8617ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 0,86 $ 0,71 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8617ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 0,71 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8617ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 0,71 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8617WARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 3000 - $ 0,95 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8617WARZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 1000 - $ 0,89 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8617WARZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 2500 - $ 0,89 Y  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ Статус: Prodn Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.