シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG904:  4:1マルチプレクサ、SP4T、広帯域、37dBのアイソレーション(1GHz)、1.65~2.75V、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG904/ADG904-Rは、CMOSプロセスを使用する広帯域の4:1アナログ・マルチプレクサであり、高アイソレーションと低挿入損失(~1GHz)を実現します。ADG904は50Ωの終端シャント・レッグを備えた吸収/整合マルチプレクサで、ADG904-Rは反射マルチプレクサです。これらのデバイスは、DC~1GHzの周波数範囲で高アイソレーションが得られるように設計されています。

ADG904/ADG904-Rは、共通の1つの出力RFCに対して4つの入力があり、そのうちの1つに入力を切り替えます。どの入力を使用するかは、3ビット・バイナリのアドレス・ライン(A0、A1、EN)によって決まります。ENピンのロジック1でデバイスをディスエーブルにします。

この部品はオンボードのCMOS制御のロジック回路を備えているため、外付けの制御回路は不要です。制御入力はCMOSとLVTTLのいずれにも対応します。ADG904/ADG904-Rは消費電力が低いため、ワイヤレス・アプリケーションや汎用の高周波数スイッチングに適しています。

特長と利点

  • 広帯域スイッチ:2.5GHzで-3dB
  • ADG904:吸収4:1マルチプレクサ/SP4T
  • ADG904-R:反射4:1マルチプレクサ/SP4T
  • 高オフ・アイソレーション(1GHzで37dB)
  • 低挿入損失(DC~1GHzで1.1dB)
  • 1.65~2.75Vの単電源
  • CMOS/LVTTL制御ロジック
  • 20ピンTSSOP
  • 低消費電力(最大1μA)

ADG904機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG904/ADG904-R:Wideband 2.5 GHz, 37 dB Isolation at 1 GHz, CMOS 1.65 V to 2.75 V, 4:1 Mux/SP4T Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 323 kB)  データシート PDF
AN-1024: マルチプレクサのセトリング・タイムとサンプリング・レートの計算方法  (pdf, 369 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1024: How to Calculate the Settling Time and Sampling Rate of a Multiplexer  (pdf, 210 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-952: ADG9XX広帯域CMOSスイッチの良くある質問 (FAQ)  (pdf, 377 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-952: ADG9xx Wideband CMOS Switches: Frequently Asked Questions  (pdf, 162 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0211: ワイヤレス・インフラ向け IF バンドパス・フィルタ・バンクの切り替え回路  (pdf, 245 kB) 実用回路 PDF
Use Circuits from the Lab™ in Your Next Design
Watch how two engineers were able to use Analog Devices Circuits from the Lab to help solve their design challenge. From test data to HW evaluation, to project integration, we make it easy to save time while lowering the risk in your circuit design.
Videos HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Multiplexer Parametric Search 製品一覧 HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
スイッチ切り替え時に意図しない電圧出力が一瞬あらわれる。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG904 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG904BCPZ 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Tray, 490 $ 1.72 $ 1.42 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG904BCPZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 PCN 購入
ADG904BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 1500 - $ 1.42 Y  成分表 PCN 購入
ADG904BRU 製品状況: 製造中止 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
ADG904BRU-500RL7 製品状況: 製造中止 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
ADG904BRU-REEL 製品状況: 製造中止 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
ADG904BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 1.72 $ 1.42 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG904BRUZ-R 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 1.72 $ 1.42 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG904BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 - $ 1.42 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADW54011Z-0REEL7 製品状況: 製造中 TSSOP 4.4 MM 20 工業用 Reel, 1000 - $ 1.73 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADG904-R Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADG904EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-ADG904REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
ADG904 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADG904EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-ADG904REBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる