シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG733:  SPDTスイッチ、トリプル、CMOS、2.5Ω、低電圧

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    ADG733の製品紹介ビデオを視聴する

ADG733は、個別に選択可能な3つのSPDT(単極双投)スイッチで構成される、低電圧のCMOSデバイスです。低消費電力で、+1.8~+5.5Vの電源電圧範囲、および両電源±3Vで動作するため、バッテリ駆動でポータブルの計測機器に理想的です。すべてのチャンネルは、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行し、チャンネルをスイッチングするときの瞬間的な短絡を防ぎます。EN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルにします。ディスエーブルにすると、すべてのチャンネルがオフに切り替わります。

特長と利点

  • 単電源:1.8~+5.5V
  • 両電源:±2.5V
  • オン抵抗:2.5Ω
  • オン抵抗平坦性:0.5Ω
  • リーク電流:100pA
  • スイッチング時間:19ns
  • トリプルSPDT:ADG733
  • クワッドSPDT:ADG734
  • 小型TSSOPおよびQSOPパッケージ
  • 低消費電力
  • TTL/CMOSコンパチブル入力

ADG733 機能ブロック図

OF NOTE ...

See also ADG786 in 20-Lead Chip Scale Packages.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG733/AD734: SPDTスイッチ、CMOS、2.5Ω、低電圧、トリプル (Rev 0, 03/2001) (pdf, 137 kB)  データシート PDF
ADG733/AD734: CMOS, 2.5 Ohm Low Voltage, Triple SPDT Switches Data Sheet  (Rev A, 12/2002) (pdf, 364 kB)  データシート PDF
CN0312: Dual-Channel Colorimeter with Programmable Gain Transimpedance Amplifiers and Synchronous Detectors  (pdf, 404 kB) 実用回路 PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技術関連記事 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Switch Parametric Search 製品一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG733 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG733BRQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 1.40 $ 1.14 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG733BRQZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 1.14 Y  成分表 PCN 購入
ADG733BRU-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.28 N  成分表 PCN 購入
ADG733BRU-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.28 N  成分表 PCN 購入
ADG733BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 1.36 $ 1.11 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG733BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.11 Y  成分表 PCN 購入
ADG733BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.11 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる