可変ゲイン・アンプ (VGA)

アナログ・デバイセズでは、アナログ / デジタル両方の可変ゲインアンプをご用意しています。可変ゲイン・アンプ (VGA)は、半世紀以上にわたり、各種のリモート・センシング/通信機器に使用されており、超音波、レーダー、探知装置から、無線通信や音声分析に至る多岐にわたるアプリケーションで、ダイナミック性能を改善するために利用されています。

弊社のVGA製品の一例としては、通信インフラ機器内のIF周波数で使用するように設計された高性能のデジタル制御可変ゲインアンプAD8370があります。AD8370は3線式デジタル・インターフェースによって制御される2種類のゲイン制御範囲を備え、最大レシーバ感度が得られる優れたゲイン制御を実現でき、、GSM/CDMA2000/W-CDMAセルラ基地局用のデジタル・レシーバAGC回路での使用に最適です。

AN-934:VGAを1個使用した60dBの広いダイナミックレンジを持つ低周波AGC回路」といった、技術資料もご用意しておりますので、是非ご活用ください。

また、製品スペックの比較や検討には、可変ゲインアンプ セレクション・ガイドをご覧ください。

Circuit from the lab アナログ・デバイセズの技術者が開発してテスト済。すぐにお使い頂けます。

製品セレクションテーブル

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

Analog Variable Gain Amplifiers

Part# 日本語データシートNumber of Channels-3dB BandwidthGain/Attenuate (min)Gain/Attenuate (max)Spectral NoiseSupply CurrentSupply Voltage (V)Gain AccuracyPackageUS Price 1000-4999
ADL5330Reference Circuit Available
 
13GHz-32dB21dB-215mA5.25V-24-Lead LFCSP $5.04
AD8330
 
1150MHz0dB50dB5(nV/rtHz)20mA6V500mdB16-Lead LFCSP, 16-Lead QSOP $4.53
AD8367
 
1500MHz-2.5dB42.5dB1.84(nV/rtHz)26mA5.5V200mdB14-Lead TSSOP $4.6
ADL5565Reference Circuit Available  16.75GHz0dB15.5dB1.52(nV/rtHz)80mA5.2V1dB16-Lead LFCSP $3.68
ADL5336Reference Circuit Available  1--14.6dB19.5dB-80mA-100mdB32-Lead CSP $6.57
ADRF6516  231MHz-5dB45dB-360mA-200mdB32-Lead CSP $10.3
ADRF6510Reference Circuit Available  230MHz-5dB45dB-258mA5.25V100mdB32-Lead CSP $8.99
AD8264  4235MHz0dB24dB2.3(nV/rtHz)99mA5V2dB40-Lead LFCSP $11.95
ADL5331Reference Circuit Available  11.5GHz-14dB17dB-240mA5.25V-24-Lead LFCSP $5.16
AD8336  1115MHz-14dB46dB3(nV/rtHz)25mA12V500mdB16-Lead LFCSP $4.65
ADL5391  12GHz-9.5dB26.7(nV/rtHz)135mA5V-16-Lead LFCSP $4.95
AD8334  4100MHz4.5dB43.5dB740m(nV/rtHz)116mA5V500mdB64-Lead LFCSP $14.66
AD8368Reference Circuit Available
 
1800MHz-12dB22dB-60mA5V400mdB24-Lead LFCSP $4.6
AD8352Reference Circuit Available  -2.2GHz3dB25dB2.7(nV/rtHz)37mA5.5V-16-Lead LFCSP $3.53
AD8337
 
1280MHz0dB24dB2.2(nV/rtHz)15mA5V250mdB8-Lead LFCSP $2.49
AD8335
 
470MHz-10dB38dB1.3(nV/rtHz)76mA5V200mdB64-Lead LFCSP $12.14
ADL5390  12.4GHz-30dB5dB-135mA5V-24-Lead LFCSP $7.59
AD8340  ---32dB-2dB-130mA--- $7.59
AD8341  ---34.5dB-4.5dB-125mA--24-Lead LFCSP $7.59
AD8331Reference Circuit Available  1120MHz-4.5dB43dB740m(nV/rtHz)25mA5V500mdB- $5.45
AD8351
 
-2.2GHz0dB26dB2.7(nV/rtHz)28mA5.5V-10-Lead uSOIC $2.68
AD8332
 
2120MHz-4.5dB43.5dB740m(nV/rtHz)58mA5V500mdB28-Lead TSSOP, 32-Lead CSP $10.78
AD8350  -900MHz15dB20dB1.7(nV/rtHz)28mA11V-8-Lead SOIC/8-Lead uSOIC $2.52
AD604
 
240MHz0dB48dB800m(nV/rtHz)31mA5V300mdB24-Lead SOIC, 24-Lead SSOP $16.78
AD605  240MHz-14dB34dB1.8(nV/rtHz)23mA5V200mdB16-Lead SOIC $10.11
AD603  190MHz-11dB31dB1.4(nV/rtHz)20mA5V500mdB8-Lead DIP, 8-Lead SOIC $5.58
AD600  235MHz0dB40dB1.4(nV/rtHz)14mA5V-- $16.94
AD602  235MHz-10dB30dB1.4(nV/rtHz)14mA5V-- $16.94
ページトップへ

Digital Variable Gain Amplifiers

Part# 日本語データシートNumber of Channels-3dB BandwidthSpectral NoiseGain AccuracyGain (min)Gain (max)Supply Voltage (V)Supply CurrentPackageUS Price 1000-4999
AD8370
 
1750MHz2.1(nV/rtHz)--11dB34dB5.5V79mA16-Lead TSSOP $4.25
AD8338  -18MHz--0dB80dB-4mA- $4.81
ADL5201  1700MHz---11.5dB20dB5V110mA24-Lead LFCSP $4.54
ADL5202Reference Circuit Available  2700MHz---11.5dB20dB5V210mA40-Lead LFCSP $6.57
ADL5240  1----13.1dB18dB5.25V93mA32-Lead CSP $3.5
ADL5243
 
1----1.2dB31.3dB5V175mA32-Lead CSP $5.79
AD8366  2600MHz--4.5dB20.25dB5V180mA32-Lead CSP $6.57
AD8260  1180MHz2.4(nV/rtHz)250mdB-6dB24dB3.3V28mA- $3.84
AD8372  2130MHz-300mdB-9dB32dB5.5V212mA32-Lead CSP $6.58
ADL5592  12.4GHz-20mdB-52.1dB8.9dB5V189mA40-Lead LFCSP $7.96
AD8375  1630MHz1.9(nV/rtHz)200mdB-4dB20dB5.5V125mA24-Lead LFCSP $4.54
AD8376Reference Circuit Available  2700MHz2(nV/rtHz)200mdB-4dB20dB5.5V250mA32-Lead CSP $6.57
AD8324  1100MHz157(nV/rtHz)1dB-25.5dB33.5dB3.3V207mA20-Lead LFCSP, 20-Lead QSOP $1.35
AD8369
 
1600MHz2(nV/rtHz)500mdB-5dB40dB5.5V37mA16-Lead TSSOP $4.25
AD8327  1160MHz64(nV/rtHz)1dB-18dB30dB5V105mA20-Lead TSSOP **
AD8325  1100MHz56(nV/rtHz)1dB-29.5dB30dB5V133mA28-Lead TSSOP $3.34
AD8321
 
1120MHz20(nV/rtHz)1dB-27.4dB26dB9V90mA20-Lead SOIC **
ページトップへ

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

新製品

  • AD8338- 可変ゲイン・アンプ、低消費電力、18MHz

    AD8338は、可変ゲイン・アンプ(VGA)で、LF~18MHzの周波数全体にわたって、完全差動信号パス、低消費電力、低ノイズ、および的確なゲイン、を必要とするアプリケーションを対象としています。またこのデバイスは、必要があればシングルエンドの信号源にも使って動作することもできます。

    基本のゲイン機能は、公称ゲイン範囲0dB~80dBで、デシベル・リニアとなっています;この公称ゲイン範囲は0.1V~1.1VのGAINピン上の制御電圧に対応します。ゲイン範囲は、INPDピンとINMDピンでの内部サミング・ノードに直接アクセスすることで、ゲイン範囲を上げたり、または下げたり、調整することができます。例えば、もし47Ω抵抗をINPDピンとINMDピンに適応すると、1.5nV/√Hzの入力換算ノイズ・レベルを持つ、20dB~100dBのゲイン範囲が設定されます。

    A 続きを見るRead more

    AD8338 機能ブロック図
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる