製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8350シリーズは、最大1200MHzまでのRF回路とIF回路で使用できる高性能フル差動アンプ・ファミリーから構成されています。AD8350は250MHzで4.9dBの優れたノイズ係数を持ち、250MHzで+34dBmの高い出力3次インターセプト(OIP3)を提供します。15dBと20dBのゲイン・バージョンも提供しています。IM3歪みは250MHzで-67dBcです。250MHzより低い周波数でOIP3性能とIMD性能が向上します。

AD8350は、通信トランシーバ・アプリケーションの厳しい性能条件を満たすようにデザインされています。このデバイスは、優れた直線性と高い同相モード除去比を持つ、広いダイナミックレンジの差動シグナル・チェーンを可能にします。このデバイスは、汎用ゲイン・ブロック、A/Dバッファ、高速データ・インターフェース・ドライバやその他の機能として使用することができます。また、AD8350入力をシングルエンド・モードで使用して、低歪みのシングルエンド / 差動変換を行うこともできます。

この製品に対して評価用ボードの2つのバージョンを提供しており、AD8350AR15-EVALとAD8350AR20-EVALの製品番号で注文することができます。この評価用ボードの回路図とレイアウトは製品データシートに記載されています。

対象マーケット

  • 基地局
  • 無線回線
  • テスト装置 / 計装

高周波数(IF)で差動を使用する理由

  • CMRRが高い
  • 低歪み(2次高調波)

特長と利点

  • 広い帯域幅:1GHz(-3dB帯域幅)
  • 15dBと20dBの2種類の固定ゲイン・オプション
  • 200Ωのフル差動入力 / 出力インピーダンス
  • 低歪みで直線性の優れた差動アンプ
  • 差動およびシングルエンドから差動への変換アプリケーションに最適

AD8350 ピン配置図

AD8350 ピン配置図
AD8350 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8350: Low Distortion 1.0 GHz Differential Amplifier Data Sheet  (Rev A, 06/2001) (pdf, 227 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-357: オペアンプを使った積分器  (pdf, 442 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
Impedance Matching Tutorial
This tutorial examines the Smith Chart and its application to transmission line impedance matching.
チュートリアル HTML
Ask The Application Engineer 36, Wideband A/D Converter Front-End Design Considerations II: Amplifier-or Transformer Drive for the ADC?
(Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8350 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8350ARM20-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN 購入
AD8350ARMZ15 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.24 $ 2.52 Y  成分表 PCN 購入
AD8350ARMZ15-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.52 Y  成分表 PCN 購入
AD8350ARMZ20 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.24 $ 2.52 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8350ARMZ20-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.52 Y  成分表 PCN 購入
AD8350ARZ15-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 3.24 $ 2.52 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8350ARZ20-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 3.24 $ 2.52 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8350 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8350AR15-EVAL 製品状況: 製造中止 Evaluation Board $ 100.19 No - お問い合わせ
AD8350AR20-EVAL 製品状況: 製造中止 Evaluation Board $ 100.19 No - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる