シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADL5606:  RFドライバ・アンプ、1,800 MHz~2,700 MHz<・ふぉんt>、2段構成、1W

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5606は、1,800MHz~2,700MHzの周波数範囲にわたって動作する、広帯域、2段構成、1WのRFドライバ・アンプです。この製品は、ISM、MC-GSM、W-CDMA、TDSCDMA及びLTEを含む、幅広い、無線及び有線のアプリケーションで使うことが出来ます。

ADL5606は、5Vの供給電源で動作し、362 mAの電流を消費します。またこのドライバは、TDDアプリケーション、省エネ・モードを要求するようなアプリケーションまたは間欠的にデータを伝送するようなアプリケーションに対する高速のターン・オン/オフ機能を備えています。

ADL5606はGaAs HBTプロセスで製造されています。このデバイスは、優れた熱抵抗のための露出パドルが付いた、小型4mm×4mm、16ピンのLFCSPパッケージを採用しています。-40℃~+85℃で動作し、完全実装されて、2140MHzにチューニングされた評価用ボードも入手可能となっています。

アプリケーション
  • ワイアレス・インフラ
  • 自動テスト装置
  • ISM/AMRアプリケーション

特長と利点

  • 動作周波数範囲: 1,800 MHz~2,700 MHz
  • ゲイン:24.3dB@2,140 MHz
  • OIP3:45.5dBm@2,140 MHz
  • P1dB:30.8dBm@2,140 MHz
  • ノイズ指数:4.7dB@2,140 MHz
  • 電源電圧:5V
  • 電源供給電流:362 mA(typ)
  • 内部アクティブ・バイアッシング
  • 高速パワーアップ/パワーダウン切り替え機能
  • 小型4mm×4 mm、16ピンのLFCSPパッケージを採用
  • ±1kVのESD耐性 (クラス1C)
  • ADL5605(700 MHz~1,000 MHz)とピン互換

機能ブロック図 for ADL5606
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
ADL5606: 1800 MHz to 2700 MHz, 1 W RF Driver Amplifier Data Sheet  (Rev A, 09/2013) (pdf, 924 kB)  データシート PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
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
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADL5606 S-Parameters  (zip, 20 kB) S-Parameters ZIP
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5606 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5606-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる