Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADL5545
新規設計に推奨RF / IFゲイン・ブロック、30MHz~6GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.83
製品情報
- 固定ゲイン:24.1dB
- 30MHz~6GHzの広帯域動作
- 入力 / 出力は内部で50Ωにマッチング
- バイアス制御回路を内蔵
- OIP3:36.4dBm@900MHz
- P1dB:18.1dBm@900MHz
- ノイズ指数:2.9dB@900MHz
- 5Vの単電源動作
- 低い静止時電流:56mA
- 広い動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 高熱効率のSOT-89パッケージを採用
- ±1.5kVのESD耐性(クラス1C)
ADL5545は、シングルエンドのRF / IF用ゲイン・ブロック・アンプで、30MHz~6GHzの広帯域動作を提供します。ADL5545は、5V電源でわずか56mAしか使わず、36dBm以上のOIP3を提供します。
ADL5545は、24dBのゲインを提供し、周波数全域、温度範囲全域、電源電圧全域、各デバイス相互間に対して安定な動作をします。このアンプは、工業標準のSOT-89パッケージで、入力、出力において内部的に50Ωでマッチングされていますので、ADL5545は広範囲なアプリケーションに非常に容易に採用することができます。動作には、入力 / 出力のAC結合用コンデンサ、電源デカップリング・コンデンサおよびDCバイアス用インダクタの外付け部品のみが必要となります。
ADL5545は、InGaP HBTプロセスで製造されているため、±1.5 kV(クラス1C)の高いESD定格を持っています。またADL5545は、-40℃~+105℃の広い温度範囲にわたって動作するように完全に仕様かされています。完全実装されたRoHS準拠の評価用ボードが用意されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADL5545ARKZ-R7 | 3-Lead SOT-89 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く