Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD8350

製造中

1.0GHz差動アンプ、低歪み

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高ダイナミック・レンジ
  • 出力IP3: +28 dBm: Re 50 Ω@250 MHz
  • 低ノイズ指数: 5.9 dB @ 250 MHz
  • 2種類のゲイン・バージョン
    • AD8350-15: 15 dB
    • AD8350-20: 20 dB
  • -3dB帯域幅: 1.0 GHz
  • 単電源動作: 5V~10V
  • 電源電流: 28mA
  • 入力/出力インピーダンス: 200Ω
  • シングルエンド又は差動入力駆動
  • 8ピンSOICパッケージと8ピンマイクロSOICパッケージ

AD8350シリーズは、最大1000MHzまでのRF回路とIF回路で使用できる高性能フル差動アンプです。このアンプは250MHzで5.9dBの優れたノイズ指数を持ち、250MHzで+28dBmの高い出力3次インターセプト(OIP3)を提供します。15dBと20dBのゲイン・バージョンも提供しています。

AD8350は、通信トランシーバ・アプリケーションの厳しい性能条件を満たすようにデザインされています。このデバイスは、優れた直線性と高い同相モード除去比を持つ、広いダイナミックレンジの差動シグナル・チェーンを可能にします。このデバイスは、汎用ゲイン・ブロック、A/Dドライバ、高速データ・インターフェース・ドライバやその他の機能として使用することができます。また、AD8350入力をシングルエンド / 差動コンバータとして使用することもできます。

この製品に対して評価用ボードの2つのバージョンを提供しており、AD8350AR15-EVALとAD8350AR20-EVALの製品番号で注文することができます。この評価用ボードの回路図とレイアウトは製品データシートに記載されています。

AD8350は8ピン・シングルSOICパッケージとμSOICパッケージを採用しています。この製品は5V~10Vの電源で駆動し,電源電流は28mA(typ)です。AD8350はアナログ・デバイセズ社独自の高速相補バイポーラ・プロセスを使用して製造されています。この製品は工業温度範囲(–40°C ~ +85°C)で提供されています 。

対象マーケット

  • 携帯電話基地局
  • 通信レシーバ
    • RF/IF のゲイン・ブロック
    • 差動A/Dドライバ
    • SAWフィルタ・インターフェース
  • シングル・エンド to 差動 変換
  • 高性能ビデオ
  • 高速データ伝送

AD8350
1.0GHz差動アンプ、低歪み
AD8350-fbl AD8350-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD8350

AD8350 Evaluation Board

製品詳細

AD8350AR15-EVAL is a 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8350. The board is configured to allow easy evaluation using single-ended 50 Ω test equipment. The input and output transformers have a 4-to-1 impedance ratio and transform AD8350's 200 Ω input and output impedances to 50 Ω.

 

AD8350AR20-EVAL is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8350. The board is configured to allow easy evaluation using single-ended 50 Ω test equipment. The input and output transformers have a 4-to-1 impedance ratio and transform AD8350's 200 Ω input and output impedances to 50 Ω.

EVAL-AD8350
AD8350 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品