シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8131:  低価格の高速差動ドライバ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8131は、外付け部品不要な固定ゲイン2の差動またはシングルエンド入力/差動出力のドライバです。AD8131 は長いラインの信号駆動または差動入力ADC駆動に使うオペアンプの主要な進歩を表しています。AD8131はユニークな内部帰還機能を持っています。この機能は出力ゲインと位相を一致させて、10MHzで-60 dBのバランスを与え、EMI 放射と高調波を抑圧します。AD8131はADIの次世代XFCB バイポーラ・プロセスで製造され、 400 MHzの-3 dB 帯域幅を持ち、非常に小さい高調波歪みで差動信号を出力します。

AD8131は、低価格のツイストペア・ケーブルまたは同軸ケーブルを使って高速信号を送信する差動ドライバです。AD8131は、アナログまたはデジタルのビデオ信号伝送、またはその他の高速データ伝送に使用することができます。AD8131 ドライバは、カテゴリ3 またはカテゴリ5 のツイストペア・ケーブルまたは同軸ケーブルを最小のライン減衰量で駆動することができます。AD8131は、ディスクリート・ライン・ドライバ・ソリューションと比べるとコストおよび性能を大幅に改善します。

AD8131はSOICパッケージまたはMSOP パッケージを採用し、-40°C~+125°Cで動作します。

特長と利点

  • 高速動作
    –3 dBフル・パワー帯域幅: 400 MHz
    スルーレート: 2000 V/µs
  • 外付け部品不要な固定ゲイン2
  • ゲインと位相バランスを向上させる内部同相モード帰還
    10 MHzで-60 dB
  • 同相モード出力電圧設定用専用入力を装備
  • 低歪み
    5 MHz 200 Ω 負荷で68 dB SFDR
  • 電源範囲: +2.7 V~±5 V

AD8131 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8131: Low-Cost, High-Speed Differential Driver Data Sheet (Rev B, 06/2005) (pdf, 372 kB)  データシート PDF
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-584: AD813xの使い方  (pdf, 845 kB)
AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
アプリケーション・ノート PDF
AN-357: オペアンプを使った積分器  (pdf, 442 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages  (PDF, 263 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-130: Differential Amplifier Evaluation Board for 8-lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 493 kB) ユーザー・ガイド PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 製品一覧 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) メディア掲載一覧 PDF
Security and Surveillance Applications メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML
AD8131 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8131 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8131AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.48 $ 2.10 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8131ARM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.48 $ 2.10 N  成分表 PCN 購入
AD8131ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.15 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8131ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
AD8131ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
AD8131ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.15 $ 1.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8131ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8131ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8131 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8131AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8131ARZ 製品状況: 製造中 8-Lead SOIC $ 3.01 Yes -
AD8131ARM-EBZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8131ARMZ 製品状況: 製造中 8-Lead MSOP $ 3.01 Yes -
AD8330 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8330-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.61 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる