シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8276:  ディファレンス・アンプ、低消費、広電源範囲、低価格

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

AD8276 / AD8277は、高精度、低消費電力の両方を必要とする消費電力が重要なアプリケーションでの高精度信号処理向け、汎用のユニティーゲインを持つディファレンス・アンプです。AD8276は優れたコモンモード除去比(86dB)と電源電圧を超えるような振幅信号での高帯域を提供します。内蔵の抵抗器は、優れたゲイン精度と高いコモンモード除去比を実現するためにレーザートリミングされています。また同時に並外れた温度に対するゲイン・ドリフトも備えています。

このアンプのコモンモード範囲はおおよそ電源電圧の2倍まで拡張されており、高いコモンモード電圧範囲を必要とするような単電源アプリケーションには最適な製品です。また入力段における内部抵抗器とESD回路は、オペアンプに対して過電圧保護も提供します。

AD8276 / AD8277はユニティーゲインで、安定動作します。ディファレンス・アンプとして最適化されていますがこれらのアンプは、G=-1、+1または+2で高精度、シングルエンド構成の接続ができます。AD8276 / AD8277は、ディスクリート回路よりも、小型サイズ、低価格およびより優れた性能を備えた集積化、高精度ソリューションを提供します。

AD8276 / AD8277は単電源(2V~36 V)または両電源(±2V~±18 V)で動作します。最大静止電流は200μAですので、バッテリ7動作や携帯システムに適しています。

AD8276は省スペースの8ピンのMSOPパッケージとSOICパッケージを採用しています。AD8277は14ピンSOICパッケージです。両デバイス共に性能は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されており、完全RoHS適合で供給されています。

アプリケーション

  • 電圧計測とモニタリング
  • 電流計測とモニタリング
  • 差動出力の計装アンプ
  • ポータブル型、バッテリ駆動の装置
  • テスト装置および計測機器

代替製品:
AD8476:差動入力と差動出力を備えたアンプ、ユニティー・ゲイン・ドライバ、300μAの低消費電流

特長と利点

  • 電源電圧を超える広い入力範囲
  • 入力過電圧保護機能
  • 低電源電流:200μA(maxチャンネルあたり)
  • 低消費電力0.5mW@VS=2.5V
  • 帯域幅:550kHz
  • CMRR:86dB@DC~10kHz
  • 低オフセット電圧ドリフト:±2μV/℃(max)(Bグレード)

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD8276 機能ブロック図

日本法人おススメ・ルーキーズ

ルーキーズ製品

ルーキーズ製品の特長は?

    おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
    最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
    発売後2年以内の製品から期待の製品を選択


ルーキーズ製品のメリット

    サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
    充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD8276に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
ローコストかつ高精度の低消費電流差電圧アンプで、広帯域、広い入力電圧範囲をもっています。低電源電圧で広いコモンモード電圧レンジでの差電圧を計測するのに最適です。

サンプル請求

    クイック有償サンプル
ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「AD8276」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8276/AD8277: 低消費電力、広い電源範囲、低価格、ユニティ・ゲインのディファレンス・アンプ (Rev B, 04/2010) (pdf, 683 kB)  データシート PDF
AD8276/AD8277: Low Power, Wide Supply Range, Low Cost Unity-Gain Difference Amplifiers Data Sheet (Rev C, 11/2011) (pdf, 535 kB)  データシート PDF
CN-0099: High Precision, Low Cost Current Sources Using the AD8276 Difference Amplifier and the AD8603 Op Amp  (pdf) 実用回路 PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
Low Power Amplifiers メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8276 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8276 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8276ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.14 $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8276ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入
AD8276ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入
AD8276ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.18 $ 0.98 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8276ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.98 Y  成分表 PCN 購入
AD8276ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 0.98 Y  成分表 PCN 購入
AD8276BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.74 $ 1.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8276BRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.45 Y  成分表 PCN 購入
AD8276BRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.45 Y  成分表 PCN 購入
AD8276BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.74 $ 1.45 Y  成分表 PCN 購入
AD8276BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.45 Y  成分表 PCN 購入
AD8276BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.45 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる