電荷積分器アンプ

アナログ・デバイセズの電荷積分器アンプは、X線またはフォトダイオード検出器によって収集された電荷を電圧に変換します。チャンネルは、代表的な高入力インピーダンスCMOSゲートを用いたCMOSトランジスタで構成されています。積分器は、広範な入力電荷値に対応できる一連の容量値を選択して、電荷に依存する電圧を生成します。積分器の後に続くシングルエンド入力/差動出力の電圧アンプで、オフセット電圧と低周波ノイズ電圧を入力電圧から除去します。

製品セレクションテーブル



デザイン ツール

  • フィルタ フィルタ
  • フォトダイオード フォトダイオード
  • アンプツール アンプツール
  • 製品検索 製品検索
  • ADIsimADC ADIsimADC
  • ADIsimDAC ADIsimDAC
  • ADC/DAC ツール ADC/DAC ツール
  • 製品検索 製品検索
  • ADIsimRF ADIsimRF
  • ADIsimPLL ADIsimPLL
  • RF ツール RF ツール
  • 製品検索 製品検索
  • ADIsimPower ADIsimPower
  • ADIsimPE ADIsimPE
  • デジタル
    パワーマネジメント
    デジタル
    パワーマネジメント
  • 製品検索 製品検索

Charge Integration Amplifiers

Part#Number of ChannelsVsupply Positive (max)Power Consumption/ChInput Leakage Current/ChIsupply Pos (max)US Price 1000 to 4999
AD8488 128 5 4 mW 10 pA 100 mA $64.00
AD45048 - - - - 12 mA -
AD603 1 6.3 - - 20 mA $5.45
back to top

トピック

沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる