マッチング・トランジスタ

アナログ・デバイセズは、優れたマッチング特性を持つデュアル/クワッド・トランジスタを提供しています。オフセット電圧、温度ドリフト、hFEマッチングを個別に試験・選別し、データシートの仕様を実現しています。デバイスの性能は、工業用温度範囲と軍用温度範囲で保証されています。これらのデバイスは、対数/逆対数回路やアンプの入力段として優れた性能を発揮します。アナログ・デバイセズのマッチング・トランジスタは、理想的なトランジスタに近い特性を備えたデバイスで、低ノイズ、高ゲインになっています。

キャンペーン



「アナログ・デバイセズ製品 セレクションガイド2013」
完成記念プレゼント・キャンペーン実施中!

詳細はこちら >>

Matched Transistors Overview


Part # Offset Voltage (μV) Offset Voltage Tempco Gain Gain Match Noise Voltage Density Offset Current (nA) Breakdown Voltage (V) Col-Base lkg cur (pA) Col-Col lkg Current (pA) Col-Emit lkg Current (pA) Price* (1000 pcs.)
MAT01 100 0.5μV/C 500 3% 7.5nV/rthz 0.6 45 50 200 200 $7.92
SSM2212 200 1μV/C 300 5% 1nV/rthz 6.2 40 500 500 500 $2.99
SSM2220 200 1μV/C 80 6% 0.7 nV/rtHz 45 36 400 n/a n/a $3.72
MAT12 200 1μV/C 300 5% 1nV/rthz 6.2   500 500 500 $14.80
MAT14 400 2μV/C 300 4% 3nV/rthz 13 40 5 (typ) n/a 3000 (typ) $4.75

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる