シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP371:  General Purpose Comparator w/a Push - Pull Output Stage

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADCMP370/ADCMP371 are general-purpose comparators with input offset voltages of 9 mV (max) and low power consumption, which make them ideal for battery-powered portable equipment. The ADCMP371 has a push-pull output stage, while the ADCMP370 has an open-drain output. The inputs on both parts and the output on the ADCMP370 can tolerate voltages up to 22 V, making them suitable for use as voltage detectors in portable equipment. They are available in space-efficient 5-lead SC70 packaging.

Applications
  • Battery Management Systems
  • A/D Converters
  • Low Voltage Applications
  • Battery Powered Electronics
  • Portable Equipment

特長と利点

  • 2.25 V to 5.5 V Operating Voltage Range
  • Low Power Consumption (4 µA)
  • Output Stages: Push-Pull
  • 50 nA Input Bias Current
  • 150 nA Input Offset Current
  • 9 mV Input Offset Voltage
  • Rail-to-rail Common-Mode Input Range
  • Specified Over -40°C to +85°C Temperature Range
  • 5-Lead SC70 Package

Functional Block Diagram for ADCMP371

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADCMP370/ADCMP371: General Purpose Comparators Data Sheet (Rev B, 03/2011) (pdf, 214 kB)  データシート PDF
AN-1209: Logarithmic Audio Volume Control with Glitch Reduction Using the AD5292 Digital Potentiometer  (pdf, 111 kB) アプリケーション・ノート PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 3 基地局アプリケーションにおけるパワーアンプの離散/統合制御 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADCMP371 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADCMP371-KGD-RL7 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Reel, 3000 - $ 0.28 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADCMP371AKS-REEL 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN 購入
ADCMP371AKS-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.33 N  成分表 PCN 購入 サンプル
ADCMP371AKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる