シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADF41020:  PLLシンセサイザ、18GHzマイクロウェーブ向

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

周波数シンセサイザADF41020は、ワイヤレス受信器及び送信器のアップ・コンバージョンやダウン・コンバージョン部で使われる、18GFHzもの高い周波数の局部発振器(LO)として使うことが出来ます。この製品は、ローノイズのデジタル位相周波数デテクタ(PFD)、高精度チャージ・ポンプおよびプログラマブルなリファレンス・デバイダと高周波プログラマブル・フィードバック・デバイダ(A、B&P)で構成されています。このシンセサイザICに、外部のループ・フィルタと外部の電圧制御発振器(VCO)を組み合わせることで、完全なPLLが実現します。このシンセサイザは、アクティブ・ループ・フィルタを介して外部のマイクロウェーブ用VCOをドライブするために使うことができます。この非常に高い帯域は、周波数のダブラ段の必要性が排除できることを意味し、システム・アーキテクチャを簡素化しコストを削減します、ADF41020は、アナログ・デバイセズの既存のADF4106 / ADF4107 / ADF4108ファミリーとソフトウェア互換となっています。ピン配置は、シングルエンドのRF入力ピンを除いて、非常に良くマッチングが計られていますので、設計アップデートの際のレイアウト変更はごく僅かで済むことになります。

アプリケーション

  • マイクロウェーブのポイントto(複数)ポイント間無線
  • ワイヤレス・インフラストラクチャ
  • VSAT無線
  • テスト装置
  • 計測機器

特長と利点

  • 最大RF入力周波数:18GHz
  • SiGeのプリスケーラを内蔵
  • 汎用PLLのADF410xファミリとソフトウェア互換
  • 2.85V~3.15V電源で動作
  • プログラマブルなチャージ・ポンプ(CP)電流
  • プログラマブル・デュアル・モジュール・プリスケーラ:8/9、16/17、32/33、64/65
  • 3線式シリアル・インターフェース
  • アナログとデジタルのロック検出機能
  • ハードウェアとソフトウェアによるパワーダウン・モード

ADF41020 機能ブロック図
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
ADF41020: 18 GHz Microwave PLL Synthesizer Data Sheet (Rev B, 01/2014) (pdf, 262 kB)  データシート PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 1: Phased Locked Loops
The first of a two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Phased Locked Loops. This webcast looks at the need for frequency generation, the techniques from the past present and future, and how to assess the performance of a frequency synthesis, and real world applications. Particular attention will be focused on Phase Locked Loops (PLL's) as frequency synthesizers.
Webcasts WEBCAST
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
Webcasts WEBCAST
UG-405: Evaluation Board for the ADF41020 PLL Frequency Synthesizer  (pdf, 1843 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-476: PLL Software Installation Guide  (pdf, 520 kB) ユーザー・ガイド PDF
高性能なマイクロ波帯電圧制御発振器「ADF55xx」シリーズ6製品を発表 (30 Oct 2012) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.09
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
Integer-N Software  (zip, 12155 kB) 評価用ソフトウェア ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended PLL Active Filter for the ADF41020

  • For an ultralow noise, rail-to-rail amplifier, we recommend the OP184.
Recommended Linear Regulators for the ADF41020
  • For ultralow noise, 3V applications,150mA output, we recommend the ADP150.
  • For a step up, 3V to 5V regulator, we recommend the ADP1613.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADF41020 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EV-ADF41020EB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる