ADL5372: 直交変調器、1500~2500MHz
ADL5372は、1500~2500MHzの周波数レンジに対応する固定ゲイン直交変調器(F-MOD)ファミリーの製品です。優れた位相精度と振幅バランスにより、通信システムに対応した高性能の中間周波数またはダイレクト無線周波数の変調が可能です。
ADL5372は、500MHzを超える3dBベースバンド帯域幅性能により、広帯域幅のゼロIFまたは低IFからRFまでの周波数アプリケ ...続きを見る
ADL5372: 直交変調器、1500~2500MHz
製品概要
ADL5372は、1500~2500MHzの周波数レンジに対応する固定ゲイン直交変調器(F-MOD)ファミリーの製品です。優れた位相精度と振幅バランスにより、通信システムに対応した高性能の中間周波数またはダイレクト無線周波数の変調が可能です。
ADL5372は、500MHzを超える3dBベースバンド帯域幅性能により、広帯域幅のゼロIFまたは低IFからRFまでの周波数アプリケーションやブロードバンド・デジタル・プリディストーション送信機での使用に最適です。
ADL5372は、2つの差動ベースバンド入力と1つのシングルエンド局部発振器(LO)入力を受け入れ、シングルエンドの出力を生成します。
ADL5372は、アナログ・デバイセズ社の先進的なシリコンゲルマニウム・バイポーラ・プロセスを使用して製造されています。24ピン、露出パドル付き、鉛フリーのLFCSPパッケージで、性能は-40~+85℃の温度範囲で仕様が規定されています。鉛フリーの評価用ボードを利用できます。
アプリケーション
- 日本語データシート Rev 0, 12/2006 (pdf 1612kB)
- 英語データシート Rev 0, 12/2006 (pdf 802kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- 出力周波数レンジ:1500~2500MHz
- 変調帯域幅:>500MHz(3dB)
- 1dB出力圧縮:14dBm @1900MHz
- ノイズ・フロア:-158dBm/Hz
- サイドバンド抑圧:-45dBc@1900MHz
- キャリア・フィードスルー:-45dBm@1900MHz
- 単電源:4.75~5.25V
- 24ピンLFCSP_VQ
| Part# | Function | RF Freq (MHz) | IQ Freq (MHz) | Phase Error (deg) | Amplitude Error (dB) | VGA Range (dB) | Noise Floor (dBm/Hz) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD630 | Demod, Mod | dc to 2 | - | - | - | - | - | +/- 15 | 5 | 20-Lead DIP | $6.25 |
| AD8333 | Demod | dc to 50 | - | 0.1 | 0.05 | - | -161 | +/- 5 | 44 | 32-Lead LFCSP | $9.06 |
| AD8339 | Demod | dc to 50 | 50 | 1 | 0.25 | - | - | 4.5 to 5.5 | 35 | 40-Lead LFCSP | $12.09 |
| AD8340 | Vector Mod | 700 to 1000 | - | - | - | - | - | 5 | 130 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8341 | Vector Mod | 1500 to 2400 | - | - | - | - | -150.5 | 4.75 to 5.25 | 125 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8345 | Mod | 140 to 1000 | 80 | 0.5 | 0.2 | - | -155 | 2.7 to 5.5 | 65 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| AD8346 | Mod | 800 to 2500 | 70 | 1 | 0.2 | - | -147 | 2.7 to 5.5 | 45 | 16-Lead Tssop | $4.45 |
| AD8347 | Demod | 800 to 2700 | 65 | 1 | 0.3 | 69.5 | - | 2.7 to 5.5 | 64 | 28-Lead TSSOP | $5.85 |
| AD8348 | Demod | 50 to 1000 | 75 | 0.5 | 0.25 | 45 | - | 2.7 to 5.5 | 58 | 28-Lead TSSOP | $5.01 |
| AD8349 | Mod | 700 to 2700 | 160 | 0.3 | 0.1 | - | -156 | 5 | 135 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| ADL5370 | Mod | 250 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 210 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5371 | Mod | 700 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5372 | Mod | 1500 to 2500 | 700 | - | - | - | -158 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5373 | Mod | 2300 to 3000 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 |