AD8346: ダイレクト・コンバージョン直交変調器、2.5GHz
AD8346は、800MHz~2.5GHzで使用するように設計されたシリコン製I/Q直交変調器です。低消費電力のアプリケーションに対して最適化されていますが、与えられた電源電流に対してきわめて小さいノイズ・フロアと高い出力パワーを実現します。
AD8346はわずか-10dBmのLO駆動レベルで動作し、50Ω負荷に対して完全に仕様規定された、バッファ付き出力を備えています。
...続きを見るAD8346: ダイレクト・コンバージョン直交変調器、2.5GHz
製品概要
AD8346は、800MHz~2.5GHzで使用するように設計されたシリコン製I/Q直交変調器です。低消費電力のアプリケーションに対して最適化されていますが、与えられた電源電流に対してきわめて小さいノイズ・フロアと高い出力パワーを実現します。
AD8346はわずか-10dBmのLO駆動レベルで動作し、50Ω負荷に対して完全に仕様規定された、バッファ付き出力を備えています。
振幅・位相バランスとサイドバンド除去について優れた仕様を備えており、高次/大容量のQAM変調無線通信が可能です。
またAD8346は、ダイレクト・アップコンバージョンを行うCDMA IS95の変調器に使用したときに-72dBcのACPR(隣接チャンネル漏洩電力比)の性能を示すことが証明されています。
AD8346は16ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージに搭載され、-40~+85℃の動作温度範囲で完全に仕様規定しています。
提供する製品
サンプル(製品番号:AD8346ARU)と評価用ボード(製品番号:AD8346-EVAL)があります。
その他の変調/復調器
- 英語データシート Rev A, 06/2005 (pdf 397kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf 135kB)
| Part# | Function | RF Freq (MHz) | IQ Freq (MHz) | Phase Error (deg) | Amplitude Error (dB) | VGA Range (dB) | Noise Floor (dBm/Hz) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD630 | Demod, Mod | dc to 2 | - | - | - | - | - | +/- 15 | 5 | 20-Lead DIP | $6.25 |
| AD8333 | Demod | dc to 50 | - | 0.1 | 0.05 | - | -161 | +/- 5 | 44 | 32-Lead LFCSP | $9.06 |
| AD8339 | Demod | dc to 50 | 50 | 1 | 0.25 | - | - | 4.5 to 5.5 | 35 | 40-Lead LFCSP | $12.09 |
| AD8340 | Vector Mod | 700 to 1000 | - | - | - | - | - | 5 | 130 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8341 | Vector Mod | 1500 to 2400 | - | - | - | - | -150.5 | 4.75 to 5.25 | 125 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8345 | Mod | 140 to 1000 | 80 | 0.5 | 0.2 | - | -155 | 2.7 to 5.5 | 65 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| AD8346 | Mod | 800 to 2500 | 70 | 1 | 0.2 | - | -147 | 2.7 to 5.5 | 45 | 16-Lead Tssop | $4.45 |
| AD8347 | Demod | 800 to 2700 | 65 | 1 | 0.3 | 69.5 | - | 2.7 to 5.5 | 64 | 28-Lead TSSOP | $5.85 |
| AD8348 | Demod | 50 to 1000 | 75 | 0.5 | 0.25 | 45 | - | 2.7 to 5.5 | 58 | 28-Lead TSSOP | $5.01 |
| AD8349 | Mod | 700 to 2700 | 160 | 0.3 | 0.1 | - | -156 | 5 | 135 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| ADL5370 | Mod | 250 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 210 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5371 | Mod | 700 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5372 | Mod | 1500 to 2500 | 700 | - | - | - | -158 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5373 |