シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5811:  パッシブ・ミキサー / IFアンプ / ワイドバンドLOアンプ、700MHz~2800MHz、ダブル・バランス、高IP3

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5811は、革新的な新しいブロードバンド、矩形波リミットのLOアンプを使って、700MHz~2800MHzという業界トップクラスのRF帯域幅を実現しています。従来からのナローバンド・サイン波のLOアンプ・ソリューションとは異なり、この製品は、極めて広い帯域にわたってRF入力よりも高い、または低いどちらのLOも容認します。エネルギー・ストレージ素子を使っていないため、LO周波数の減少にともなってDCの電流消費も減少します。

ADL5811は、シングルエンド動作が可能なRFおよびLOバランス回路を内蔵した、高い直線性、ダブル・バランスされたパッシブ・ミキサー・コアを用いています。ADL5811はプログラマブルなRFバランを採用しているため、700 MHz~2,800 MHzのRF入力周波数範囲にわたって最適な性能を発揮します。(製品は、DC~3GHzのRF周波数範囲にわたって、RFバランなしで、また、IFアンプも必要なく、動作可能となっています)最適化したパッシブ・ミキサーは、優れたLOからRFへ、また、LOからIFへのリーケージ性能、優れたRFからIFへのアイソレーション特性、および全RF帯域幅にわたる優れたインターモジュレーション性能を提供します。

極めて高い入力リニアリティを備えているこのバランスされたミキサー・コアは、ダイナミック性能の劣化を招く可能性があるような、インバンドのブロッキング信号において要求の厳しいワイドバンドのアプリケーションで使うことができます。ブロッカー・ノイズ指数性能は、ナローバンドのパッシブ・ミキサー設計に匹敵する性能となっています。高い直線性のIFバッファ・アンプがパッシブ・ミキサー・コアの後段に配置されており、標準7.5dBのパワー変換ゲインを備え、幅広い出力インピーダンス範囲で使うことができます。低電圧アプリケーションでは、ADL5811は大幅に電流が軽減される3.6Vまでの低い電圧で動作することができます。必要に応じて、回路をパワーダウン(1.5mA以下)させることの出来る2つのロジック・ピンが用意されています。

ADL5811は高性能ICプロセスであるBiCMOSを使って製造されています。この製品は、5mm×5 mm、32ピンLFCSPパッケージで供給されており、-40~+85℃の温度範囲にわたって動作します。評価用ボードも入手可能です。

アプリケーション

  • マルチ・バンド / マルチ・スタンダードのセルラ・ベース・ステーション受信器
  • ワイドバンド伝送監視用受信装置
  • ワイドバンド無線リンク・ダイバーシティ・ダウン・コンバータ
  • マルチモード・セルラ・エクステンダ、ブロードバンド・レシーバ

特長と利点

  • RF周波数700MHz~2,800MHz連続
  • LO周波数:250MHz~2800MHz、高域または低域側注入
  • IF範囲:30MHz~450MHz
  • パワー変換ゲイン:7.5dB@1900MHz
  • SSBノイズ指数:10.7dB@1900MHz
  • 入力IP3:27.5dBm@1900MHz
  • 入力P1dB:12.7dBm@1900MHz
  • 標準LOドライバ:0dBm
  • シングルエンド50ΩのRFポート
  • シングルエンドまたはバランスLO入力ポート
  • 単電源動作:3.3V~5.0V
  • 全ての機能を制御するシリアル・ポート・インターフェース(SPI)
  • 5m×5mmの露出パドルつき32ピンLFCSPパッケージを採用

ADL5811 機能ブロック図

Video: ADL5811 and ADL5812 Wideband Passive Mixers

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5811: High IP3, 700 MHz to 2800 MHz, Double Balanced, Passive Mixer, IF Amplifier, and Wideband LO Amplifier Data Sheet (Rev 0, 07/2011) (pdf, 393 kB)  データシート PDF
ADL5811 and ADL5812 Wideband Passive Mixers
ADI's single-channel and dual-channel RF mixers are first in industry to incorporate wideband LO amplifier, programmable RF balun and IF filter, and IF amplifier to support wideband operation for wireless infrastructure and software-defined radio applications.
Videos HTML
マルチバンド通信向けに業界初のワイドバンド性能のミキサー「ADL5811」「ADL5812」を発表 (01 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended PLL's for the ADL5811

  • For high performance with integrated VCO, we recommend the ADF4350.
  • For lower cost, power and size with integrated VCO, we recommend the ADF4360-X family of fixed frequency PLL's.
  • For higher performance, higher frequency and faster locktimes, we recommend the discrete Integer-N, ADF4106 or the discrete Fractional-N ADF4156.
Recommended RF/IF Differential Amplifiers for the ADL5811
  • For adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8351.
  • For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor, we recommend the AD8352.
  • For ultralow distortion, pin strappable gain adjust, we suggest the ADL5561.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADL5811 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5811 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5811-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる