AD8342: アクティブ・ミキサー、LF~500MHz、受信器用
AD8342は、高度に集積化されたSiGeアクティブ・ミキサーで、レシーバ経路のダウン変換用に最適化されています。入力範囲は低周波数(LF)~500MHzで、CDMA、GSM基地局無線および個人用携帯無線機器など広範囲のアプリケーションに利用できます。
AD8342のRFとLOの入力ポートは、シングルエンドの50Ω入力インピーダンスを備えています。LOドライバを内蔵しているた ...続きを見る
AD8342: アクティブ・ミキサー、LF~500MHz、受信器用
製品概要
AD8342は、高度に集積化されたSiGeアクティブ・ミキサーで、レシーバ経路のダウン変換用に最適化されています。入力範囲は低周波数(LF)~500MHzで、CDMA、GSM基地局無線および個人用携帯無線機器など広範囲のアプリケーションに利用できます。
AD8342のRFとLOの入力ポートは、シングルエンドの50Ω入力インピーダンスを備えています。LOドライバを内蔵しているため、代表値0dBmの低LO駆動レベルを維持します。
EXRBピンに1個のバイアス抵抗を外付けすることで、消費電力を低減し、高い直線性が得られるように最適化できます。AD8342は+5Vの単電源で仕様が規定されており、消費電流はわずか97mA、パワーダウン・モード時は1mA未満となります。
AD8342は、3×3mmの省スペースの16ピンLFCSPパッケージを採用し、-40~+85℃の温度範囲で完全に仕様規定されています。
提供する製品
サンプルと評価用ボード(部品番号AD8342-EVAL)を提供しています。
特長
- RF周波数範囲:LF~500MHz
- LO周波数範囲:LF~850MHz
- IF周波数範囲:DC~350MHz
- 集積LOドライバは0dBmが必要
- 入力3次インターセプト(IP3):+24dBm
- 入力圧縮ポイント(P1dB):+9dBm
- 変換ゲイン:3dB
- ノイズ・フィギュア:12dB
- 5V単電源(パワーダウン)
ADL5360 - Dual 900 MHz Balanced Mixer with Low Side LO Buffer, IF Amp, and RF Balun
| Part# | RF Frequency (MHZ) | IF Frequency (MHz) | LO Frequency (MHz) | LO Drive (dBm) | Conversion Gain (dB) | IP3 (dBm) | P1dB (dBm) | NF (dB) | Pos Supply | Supply Current (max) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD831 | 400 | 200 | 400 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | +9V to +11V | 100 | $6.83 |
| AD8342 | LF to 2400 | LF to 2400 | LF to 2400 | 0 | 3 | 24 | 8.5 | 12 | +4.75V to +5.25V | 97 | $3.59 |
| AD8343 | dc to 2500 | dc to 2500 | dc to 2500 | -10 | 7 | 16.5 | 2.8 | 14 | +4.5V to +5.5V | 50 | $3.67 |
| AD8344 | 400 to 1200 | 70 to 400 | 470 to 1600 | 0 | 4.5 | 24 | 8.5 | 10 | +4.75V to +5.25V | 84 | $3.59 |
| ADL5350 | LF to 4000 | LF to 4000 | LF to 4000 | +4 | - | 25 | 19 | 6.5 | +2.7V to +3.5V | 19 | $2.39 |
| ADL5356 | 1700 to 2200 | 50 to 450 | 1400 to 2100 | - | 8 | 26 | 11 | 10 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5358 | 700 to 1000 | 50 to 350 | 750 to 1450 | - | 8.5 | 26 | 10 | 9.5 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5360 | 700 to 1000 | 40 to 450 | 250 to 960 | 0 | 8.5 | 26 | 10 | 9.5 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5390 | 20 to 2400 | 230 | 20 to 2400 | - | 3.5 | 25 | 13 | 21 | +4.75V to +5.25V | 130 | $7.59 |
| ADL5391 | dc to 2000 | - | - | - | 1 | 14 | 13.2 | - | +4.5V to +5.5V | 135 | $4.95 |
| ADL5802 | 100 to 6000 | LF to 600 | 100 to 6000 | 0 | 1.5 | 27 | 12 | 11 | +3.3V to +5V | - | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8342 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8342-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $100.19 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8342ACPZ-R2 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $3.59 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8342ACPZ-REEL7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $3.59 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD8342ACPZ-WP | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $3.59 | 01/09/2009 |