AD9956: AgileRF™シンセサイザ、400MSPS、14ビットD/Aコンバータ、48ビットFTW、1.8V、CMOS、DDS内蔵 |
AD9956は、アナログ・デバイセズの最初のAgileRFシンセサイザです。DDSおよびPLL回路で構成されており、DDSは最大400MSPSの速度で動作する14ビットDACと48ビットの周波数同調ワードを備え、PLL回路にはスケーラブルの200MHz入力を備える位相検出器(プリスケーラ入力は最大650MHzで動作)とチャージ・ポンプ電流のデジタル制御回路が内蔵されています。そのほか、スルーレートのプログラムが可能な650MHzのPECLドライバも内蔵されています。AD9956は最新のDDS技術に、高速、高性能の内部DAC、最新型の位相検出器/チャージ・ポンプを使用しており、最大2.7GHzのデジタル・プログラムが可能な高速対応周波数のアナログ出力正弦波を合成できます。AD9956は、高速の周波数ホッピングと微細な同調分解能(48ビットの周波数同調ワード)が得られる設計 ...続きを見る
AD9956は、アナログ・デバイセズの最初のAgileRFシンセサイザです。DDSおよびPLL回路で構成されており、DDSは最大400MSPSの速度で動作する14ビットDACと48ビットの周波数同調ワードを備え、PLL回路にはスケーラブルの200MHz入力を備える位相検出器(プリスケーラ入力は最大650MHzで動作)とチャージ・ポンプ電流のデジタル制御回路が内蔵されています。そのほか、スルーレートのプログラムが可能な650MHzのPECLドライバも内蔵されています。AD9956は最新のDDS技術に、高速、高性能の内部DAC、最新型の位相検出器/チャージ・ポンプを使用しており、最大2.7GHzのデジタル・プログラムが可能な高速対応周波数のアナログ出力正弦波を合成できます。AD9956は、高速の周波数ホッピングと微細な同調分解能(48ビットの周波数同調ワード)が得られる設計になっています。データは、25Mビット/秒の書込み速度があるシリアル入出力ポートからAD9956にロードします。AD9956のDDSブロックは、ユーザ定義のリニア掃引動作モードもサポートします。
AD9956は、-40~+125℃の拡張自動車用温度範囲で動作が規定されています。
アプリケーション
Two evaluation boards are available for the AD9956:
| Part# | Master fclk | Resolution (Bits) | Tuning Word Width (bits) | Nominal Supply (V) | I Supply total (max) | FS Iout (mA nom) | Compliance Range (V) | REFCLK Multiplier | On-Board Comparator | I/O Interface | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9913 | 250MHz | 10 | 32 | Single(+1.8) | 63.5mA | 4.6 | 0.8 | Yes | No | Parallel, Serial | $9.77 | Low power 250 MSPS DDS with 10 bit DAC output |
| AD9833 | 25MHz | 10 | 28 | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 5.5mA | 3 | 0.65 | No | No | Serial | $4.00 | 25 MHz, Serial Input, Programmable DDS Waveform Generator |
| AD9831 | 25MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 15mA | 4 | 1.5 | No | No | Parallel | $6.33 | CMOS, 25 MHz Parallel Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD9832 | 25MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 15mA | 4 | 1.35 | No | No | Serial | $5.06 | CMOS, 25 MHz Serial Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD5930 | 50MHz | 10 | 24 | Single(+2.3 to +5.5) | 8mA | 3.1 | 0.8 | No | No | Serial | $6.38 | Programmable Frequency Sweep and Output Burst Waveform Generator |
| AD5932 | 50MHz | 10 | 24 | Single(+2.3 to +5.5) | 8mA | n/a | n/a | Yes | No | Serial | $4.15 | Programmable Single-Scan Waveform Generator |
| AD9830 | 50MHz | 10 | 32 | Single(+5) | 60mA | 20 | 1 | No | No | Parallel | $11.08 | CMOS, 50 MHz Parallel Load DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD9835 | 50MHz | 10 | 32 | Single(+5) | 40mA | 4 | 1.35 | No | No | Serial | $5.82 | CMOS, Serial Input, 50 MHz DDS with On-Chip 10-Bit DAC |
| AD9834 | 75MHz | 10 | 28 | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 8.7mA | 3 | 0.8 | No | Yes | Serial | $5.01 | Low Power, 50 MHz Serial Input DDS With On-Board Comparator |
| AD9850 | 125MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+5) | 96mA | 20 | 1.5 | No | Yes | Parallel, Serial | $12.14 | CMOS, 125 MHz Serial/Byte-Parallel Input, Complete DDS |
| AD9851 | 180MHz | 10 | 32 | Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 130mA | 20 | 1.5 | Yes | Yes | Parallel, Serial | $13.56 | 180 MHz Complete DDS |
| AD9852 | 300MHz | 12 | 48 | Single(+3.3) | 922mA | 20 | 1 | Yes | Yes | Parallel, Serial | $15.58 | CMOS, 300 MSPS Complete DDS w/ Clock Multiplier |
| AD9854 | 300MHz | 12 | 48 | Single(+3.3) | 1210mA | 10 | 1 | Yes | Yes | Parallel, Serial | $17.10 | CMOS 300 MHz, Quadrature, Complete-DDS |
| AD9859 | 400MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | n/a | 20 | 2.05 | Yes | No | Serial | $9.87 | 400 MSPS, 10-Bit, 1.8 V CMOS DDS |
| AD9951 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | No | Serial | $13.90 | 400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS DDS |
| AD9952 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | Yes | Serial | $15.68 | 400 MSPS, 14-Bit, 1.8 V, CMOS Direct Digital Synthesizer w/High Speed Comparator |
| AD9953 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | No | Serial | $14.92 | 400 MSPS, 14-Bit DAC, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer w/ 1024x32 RAM |
| AD9954 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | Yes | Serial | $17.45 | 400 MSPS, 14-Bit, 1.8V CMOS DDS w/ 1024x32 RAM, Linear Sweep Block, & Hi Speed Comparator |
| AD9956 | 400MHz | 14 | 48 | Multi(+1.8, +3.3) | n/a | 10 | 2.3 | No | No | Serial | $17.45 | 400 MSPS, 14-Bit DAC, 48-Bit Freq Tuning Word, 1.8 V CMOS DDS Based AgileRF Synthesizer |
| AD9958 | 500MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | 105mA | 10 | 2.3 | Yes | - | Serial | $20.48 | 2-Channel 500 MSPS DDS with 10-Bit DACs |
| AD9911 | 500MHz | 10 | 32 | Single(+1.8) | 73mA | 10 | 1.8 | Yes | - | Serial | $15.69 | 500 MSPS Direct Digital Synthesizer w/10-Bit DAC |
| AD9959 | 500MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | 180mA | 10 | 2.3 | Yes | - | Serial | $37.59 | - |
| AD9858 | 1000MHz | 10 | 32 | Multi(+3.3, +5) | n/a | 40 | 3.8 | No | No | Parallel, Serial | $45.66 | 1 GSPS Direct Digital Synthesizer |
| AD9910 | 1000MHz | 14 | 32 | Single(+1.8), Single(+3.3) | n/a | 20 | 0.5 | Yes | No | Parallel, Serial | $35.33 | 1 GSPS, 14-Bit, 3.3 V CMOS Direct Digital Synthesizer |
| AD9912 | 1000MHz | 14 | 48 | Multi(+1.8, +3.3) | 394mA | - | 0.5 | Yes | Yes | Serial | $37.70 | 1 GSPS 14-Bit, DDS with Spur Reduction Channels |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9956-VCO/PCB | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 48 | 工業用 | $400.00 | 11/27/2009 | N | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9956-VCO/PCBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 48 | 工業用 | $400.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9956/PCB | お問い合わせ | EVALUATION BOARDS | 48 | 工業用 | - | 11/27/2009 | N | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD9956YCPZ | 製造中 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工業用 | $17.45 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。