AD9952: DDS、400MSPS、14ビットDAC、1.8V、CMOS、高速コンパレータ内蔵 |
AD9952は、14ビットD/Aコンバータと高速コンパレータを内蔵した400MSPSのDDSです。最高160MHzの正弦波を生成できます。読出し/書込み用に25Mbpsのシリアル入出力ポートを備えています。DDS処理には32ビットの周波数調整用ワードと32ビットの位相オフセット・ワードを使用します。同期用の入出力を備えているため、本品を外部ソースと同期させたり、逆に別のデバイスを本品に同期させたりすることが可能です。プロセスと設計の改善により、消費電力は200mWを下回ります(400MSPSでの処理時)。本品は48ピンEPAD-QFPパッケージに搭載されています。
| Part# | Master fclk | Resolution (Bits) | Tuning Word Width (bits) | Nominal Supply (V) | I Supply total (max) | FS Iout (mA nom) | Compliance Range (V) | REFCLK Multiplier | On-Board Comparator | I/O Interface | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9913 | 250MHz | 10 | 32 | Single(+1.8) | 63.5mA | 4.6 | 0.8 | Yes | No | Parallel, Serial | $9.77 | Low power 250 MSPS DDS with 10 bit DAC output |
| AD9833 | 25MHz | 10 | 28 | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 5.5mA | 3 | 0.65 | No | No | Serial | $4.00 | 25 MHz, Serial Input, Programmable DDS Waveform Generator |
| AD9831 | 25MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 15mA | 4 | 1.5 | No | No | Parallel | $6.33 | CMOS, 25 MHz Parallel Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD9832 | 25MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 15mA | 4 | 1.35 | No | No | Serial | $5.06 | CMOS, 25 MHz Serial Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD5930 | 50MHz | 10 | 24 | Single(+2.3 to +5.5) | 8mA | 3.1 | 0.8 | No | No | Serial | $6.38 | Programmable Frequency Sweep and Output Burst Waveform Generator |
| AD5932 | 50MHz | 10 | 24 | Single(+2.3 to +5.5) | 8mA | n/a | n/a | Yes | No | Serial | $4.15 | Programmable Single-Scan Waveform Generator |
| AD9830 | 50MHz | 10 | 32 | Single(+5) | 60mA | 20 | 1 | No | No | Parallel | $11.08 | CMOS, 50 MHz Parallel Load DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD9835 | 50MHz | 10 | 32 | Single(+5) | 40mA | 4 | 1.35 | No | No | Serial | $5.82 | CMOS, Serial Input, 50 MHz DDS with On-Chip 10-Bit DAC |
| AD9834 | 75MHz | 10 | 28 | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 8.7mA | 3 | 0.8 | No | Yes | Serial | $5.01 | Low Power, 50 MHz Serial Input DDS With On-Board Comparator |
| AD9850 | 125MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+5) | 96mA | 20 | 1.5 | No | Yes | Parallel, Serial | $12.14 | CMOS, 125 MHz Serial/Byte-Parallel Input, Complete DDS |
| AD9851 | 180MHz | 10 | 32 | Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 130mA | 20 | 1.5 | Yes | Yes | Parallel, Serial | $13.56 | 180 MHz Complete DDS |
| AD9852 | 300MHz | 12 | 48 | Single(+3.3) | 922mA | 20 | 1 | Yes | Yes | Parallel, Serial | $15.58 | CMOS, 300 MSPS Complete DDS w/ Clock Multiplier |
| AD9854 | 300MHz | 12 | 48 | Single(+3.3) | 1210mA | 10 | 1 | Yes | Yes | Parallel, Serial | $17.10 | CMOS 300 MHz, Quadrature, Complete-DDS |
| AD9859 | 400MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | n/a | 20 | 2.05 | Yes | No | Serial | $9.87 | 400 MSPS, 10-Bit, 1.8 V CMOS DDS |
| AD9951 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | No | Serial | $13.90 | 400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS DDS |
| AD9952 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | Yes | Serial | $15.68 | 400 MSPS, 14-Bit, 1.8 V, CMOS Direct Digital Synthesizer w/High Speed Comparator |
| AD9953 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | No | Serial | $14.92 | 400 MSPS, 14-Bit DAC, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer w/ 1024x32 RAM |
| AD9954 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | Yes | Serial | $17.45 | 400 MSPS, 14-Bit, 1.8V CMOS DDS w/ 1024x32 RAM, Linear Sweep Block, & Hi Speed Comparator |
| AD9956 | 400MHz | 14 | 48 | Multi(+1.8, +3.3) | n/a | 10 | 2.3 | No | No | Serial | $17.45 | 400 MSPS, 14-Bit DAC, 48-Bit Freq Tuning Word, 1.8 V CMOS DDS Based AgileRF Synthesizer |
| AD9958 | 500MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | 105mA | 10 | 2.3 | Yes | - | Serial | $20.48 | 2-Channel 500 MSPS DDS with 10-Bit DACs |
| AD9911 | 500MHz | 10 | 32 | Single(+1.8) | 73mA | 10 | 1.8 | Yes | - | Serial | $15.69 | 500 MSPS Direct Digital Synthesizer w/10-Bit DAC |
| AD9959 | 500MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | 180mA | 10 | 2.3 | Yes | - | Serial | $37.59 | - |
| AD9858 | 1000MHz | 10 | 32 | Multi(+3.3, +5) | n/a | 40 | 3.8 | No | No | Parallel, Serial | $45.66 | 1 GSPS Direct Digital Synthesizer |
| AD9910 | 1000MHz | 14 | 32 | Single(+1.8), Single(+3.3) | n/a | 20 | 0.5 | Yes | No | Parallel, Serial | $35.33 | 1 GSPS, 14-Bit, 3.3 V CMOS Direct Digital Synthesizer |
| AD9912 | 1000MHz | 14 | 48 | Multi(+1.8, +3.3) | 394mA | - | 0.5 | Yes | Yes | Serial | $37.70 | 1 GSPS 14-Bit, DDS with Spur Reduction Channels |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9952YSV | 製造中 | 48 ld TQFP-EP (3.5mm exposed pad) | 48 | 工業用 | $20.29 | $17.24 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD9952YSVZ | 製造中 | 48 ld TQFP-EP (3.5mm exposed pad) | 48 | 工業用 | $18.45 | $15.68 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9952YSVZ-REEL7 | 製造中 | 48 ld TQFP-EP (3.5mm exposed pad) | 48 | 工業用 | $18.45 | $15.68 | 12/25/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。