シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9914:  DDS、3.5GSPS、12ビットD/Aコンバータ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9914は、最大3.5GSPSまで動作する12ビットD/Aコンバータを内蔵したDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)です。AD9914は、高度なDDS技術と内蔵の高速高性能D/Aコンバータの組み合わせを使用した、デジタル的に設定可能で、かつ迅速に周波数切り替えが可能な、最大1.4GHzまでのアナログ出力正弦波を発生させることのできる、全機能内蔵の高周波シンセサイザです。AD9914は、高速な周波数ポッピングとファイン・チューニングの分解能(標準モードでは32ビットで、プログラマブル・モジュール・モードを使って64ビットが許容可能)を提供できるように設計されています。また、AD9914は迅速な位相および振幅のホッピング機能も提供します。周波数チューニングとコントロール・ワードはシリアルまたはパラレルI/Oポートを介してAD9914にロードされます。またAD9914は、周波数、位相または振幅の、高い直線性を持った掃引波形・発生のための動作である、ユーザー定義のリニア・スイープ・モードもサポートしています。高速のパラレル・データ入力ポートは、極座標モジュレーション機能用の高速データ・レートと位相、周波数および振幅のチューニング・ワードの迅速な再プログラミングを可能にします。

AD9914は、拡張工業用温度範囲(絶対最大規定はデータシート上の表を参照してください。)にわたっての動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • 即応型LO周波数シンセサイズ
  • プログラマブル・クロック生成
  • レーダー、スキャニング・システムのFMチャープ源
  • テスト装置および計測装置
  • 音響光学デバイスのドライバ
  • 偏光変調器
  • 高速周波数ホッピング

特長と利点

  • 内部クロック速度:3.5GSPS
  • 12ビットDACを内蔵
  • 周波数チューニング分解能:190pHz
  • 16ビット位相チューニング分解能
  • 12ビット振幅スケーリング
  • プログラマブルなモジュール
  • 自動線形および非線形の周波数スイープ機能
  • 32ビットのパラレル・データ・パス・インターフェース
  • 8つの周波数 / 位相オフセット・プロファイル
  • 位相ノイズ:-128dBc/Hz(1kHzオフセット@1396MHz)
  • ワイドバンドSFDR:>50dBc
  • シリアルまたはパラレルのI/O制御
  • 電源電圧:1.8V/3.3V

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD9914 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9914: 12ビットDAC内蔵の3.5GSPSダイレクト・デジタル・シンセサイザ (Rev A, 08/2012) (pdf, 0)  データシート PDF
AD9914: 3.5 GSPS Direct Digital Synthesizer with 12-bit DAC Data Sheet (Rev D, 01/2014) (pdf, 7261 kB)  データシート PDF
AN-953: プログラマブルなモジュラスを採用したダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS) (Rev. 0, 01/2008)  (pdf, 261 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-953: Direct Digital Synthesis (DDS) with a Programmable Modulus  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
AD9914 Evaluation Board User Guide (Wiki Site) ユーザー・ガイド HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9914 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9914 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9914 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9914/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 600.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる