製品概要

製品概要

このユーザ・ガイドには、AD9914評価用ボードの設定方法および使用方法が記載されています。AD9914は、12ビットDAC内蔵の3.5GSPS DDSです。

評価用ボードのソフトウェアでは、デバイスと簡単に通信を行うためのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)に加え、マウスオーバー効果などの多くのユーザ・フレンドリな機能が提供されます。

このユーザ・ガイドは、AD9914データシートと併用することを意図しています。

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

ZIP
42.91 M
AD9914 / AD9915 Evaluation Software
This is the main installer and is 64-bit compatible
EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.