AD9911: DDS、500MSPS、10ビット、DAC内蔵 |
AD9911は、最大500MSPSのデータ・レートで動作する1つの全機能内蔵型のダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)が基本構成となっています。これに加えて、割り当てられたDACが存在しない3個の補助用DDSコアも備わっています。これらの補助チャンネルは、スプリアスの低減またはテスト・トーン変調に使用することができます。
AD9911は、優れた広帯域幅および狭帯域幅SFDR性能を備える1個の高速10ビットDACを集積化しています。このデバイスには、32ビット周波数同調ワード、14ビット位相オフセット、および10ビット電流出力スケールの逓倍器が備わっています。
AD9911は周波数、位相、または振幅を最大で16レベルまで変調する動作を実行できます(FSK、PSK、ASK)。データをプロファイル・ピンに加えることによって、変調が実行されます。AD99 ...続きを見る
AD9911は、最大500MSPSのデータ・レートで動作する1つの全機能内蔵型のダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)が基本構成となっています。これに加えて、割り当てられたDACが存在しない3個の補助用DDSコアも備わっています。これらの補助チャンネルは、スプリアスの低減またはテスト・トーン変調に使用することができます。
AD9911は、優れた広帯域幅および狭帯域幅SFDR性能を備える1個の高速10ビットDACを集積化しています。このデバイスには、32ビット周波数同調ワード、14ビット位相オフセット、および10ビット電流出力スケールの逓倍器が備わっています。
AD9911は周波数、位相、または振幅を最大で16レベルまで変調する動作を実行できます(FSK、PSK、ASK)。データをプロファイル・ピンに加えることによって、変調が実行されます。AD9911はさらに、レーダや計測器などのアプリケーションで周波数、位相、または振幅をリニアに掃引することも可能です。
AD9911のシリアルI/Oポートは数多くの設定が可能であるため、非常に高い柔軟性が確保されます。このシリアルI/Oポートは、アナログ・デバイセズ社の従来のDDS製品で見られるSPI動作と実質的に同等なSPI互換モード動作が可能です。4つのシリアルI/O動作モードをプログラミング設定可能な4本のデータ・ピン(SDIO_0:3)を使用して、柔軟性の高い操作を行うことができます。DACの出力は電源を基準とし、抵抗またはAVDDにセンター・タップされたトランスによってAVDDに終端しなければなりません。異なるフルスケール電流を設定できるように、DACには専用のプログラマブル電圧リファレンスが内蔵されています。
DDSは高分解能の分周器として動作し、REF_CLKが入力として使用され、DACから出力が供給されます。REF_CLK入力を直接的に駆動するか、または基準クロック周波数が最大500MSPSの内蔵されたREF_CLK逓倍器(PLL)と組み合わせて使用することが可能です。PLLの逓倍率を整数ステップで4倍から20倍の範囲内で選択できます。REF_CLK入力はさらに、REF_CLKソースとして水晶発振子を外付けすることが可能な発振器回路を特長としています。水晶発振子の周波数は、必ず20MHzから30MHzまでの範囲とします。この水晶発振子をREF_CLK逓倍器と併せて使用することができます。
AD9911は、省スペースの56ピンLFCSPパッケージで提供されます。DDSコア(AVDDおよびDVDDピン)には、1.8Vの電源が供給されます。デジタルI/Oインターフェース(SPI)は3.3Vの電源で動作するので、名称がDVDD_I/Oのピン(49番ピン)を3.3Vに接続することが必要です。
AD9911は、-40~+85℃の工業用温度範囲(1)で動作します。
アプリケーション
To learn about our new spur reduction technique, please see our Spur Reduction Overview (ppt, 689,664 bytes)
| Part# | Master fclk | Resolution (Bits) | Tuning Word Width (bits) | Nominal Supply (V) | I Supply total (max) | FS Iout (mA nom) | Compliance Range (V) | REFCLK Multiplier | On-Board Comparator | I/O Interface | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9913 | 250MHz | 10 | 32 | Single(+1.8) | 63.5mA | 4.6 | 0.8 | Yes | No | Parallel, Serial | $9.77 | Low power 250 MSPS DDS with 10 bit DAC output |
| AD9833 | 25MHz | 10 | 28 | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 5.5mA | 3 | 0.65 | No | No | Serial | $4.00 | 25 MHz, Serial Input, Programmable DDS Waveform Generator |
| AD9831 | 25MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 15mA | 4 | 1.5 | No | No | Parallel | $6.33 | CMOS, 25 MHz Parallel Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD9832 | 25MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 15mA | 4 | 1.35 | No | No | Serial | $5.06 | CMOS, 25 MHz Serial Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD5930 | 50MHz | 10 | 24 | Single(+2.3 to +5.5) | 8mA | 3.1 | 0.8 | No | No | Serial | $6.38 | Programmable Frequency Sweep and Output Burst Waveform Generator |
| AD5932 | 50MHz | 10 | 24 | Single(+2.3 to +5.5) | 8mA | n/a | n/a | Yes | No | Serial | $4.15 | Programmable Single-Scan Waveform Generator |
| AD9830 | 50MHz | 10 | 32 | Single(+5) | 60mA | 20 | 1 | No | No | Parallel | $11.08 | CMOS, 50 MHz Parallel Load DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD9835 | 50MHz | 10 | 32 | Single(+5) | 40mA | 4 | 1.35 | No | No | Serial | $5.82 | CMOS, Serial Input, 50 MHz DDS with On-Chip 10-Bit DAC |
| AD9834 | 75MHz | 10 | 28 | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 8.7mA | 3 | 0.8 | No | Yes | Serial | $5.01 | Low Power, 50 MHz Serial Input DDS With On-Board Comparator |
| AD9850 | 125MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+5) | 96mA | 20 | 1.5 | No | Yes | Parallel, Serial | $12.14 | CMOS, 125 MHz Serial/Byte-Parallel Input, Complete DDS |
| AD9851 | 180MHz | 10 | 32 | Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 130mA | 20 | 1.5 | Yes | Yes | Parallel, Serial | $13.56 | 180 MHz Complete DDS |
| AD9852 | 300MHz | 12 | 48 | Single(+3.3) | 922mA | 20 | 1 | Yes | Yes | Parallel, Serial | $15.58 | CMOS, 300 MSPS Complete DDS w/ Clock Multiplier |
| AD9854 | 300MHz | 12 | 48 | Single(+3.3) | 1210mA | 10 | 1 | Yes | Yes | Parallel, Serial | $17.10 | CMOS 300 MHz, Quadrature, Complete-DDS |
| AD9859 | 400MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | n/a | 20 | 2.05 | Yes | No | Serial | $9.87 | 400 MSPS, 10-Bit, 1.8 V CMOS DDS |
| AD9951 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | No | Serial | $13.90 | 400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS DDS |
| AD9952 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | Yes | Serial | $15.68 | 400 MSPS, 14-Bit, 1.8 V, CMOS Direct Digital Synthesizer w/High Speed Comparator |
| AD9953 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | No | Serial | $14.92 | 400 MSPS, 14-Bit DAC, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer w/ 1024x32 RAM |
| AD9954 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | Yes | Serial | $17.45 | 400 MSPS, 14-Bit, 1.8V CMOS DDS w/ 1024x32 RAM, Linear Sweep Block, & Hi Speed Comparator |
| AD9956 | 400MHz | 14 | 48 | Multi(+1.8, +3.3) | n/a | 10 | 2.3 | No | No | Serial | $17.45 | 400 MSPS, 14-Bit DAC, 48-Bit Freq Tuning Word, 1.8 V CMOS DDS Based AgileRF Synthesizer |
| AD9958 | 500MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | 105mA | 10 | 2.3 | Yes | - | Serial | $20.48 | 2-Channel 500 MSPS DDS with 10-Bit DACs |
| AD9911 | 500MHz | 10 | 32 | Single(+1.8) | 73mA | 10 | 1.8 | Yes | - | Serial | $15.69 | 500 MSPS Direct Digital Synthesizer w/10-Bit DAC |
| AD9959 | 500MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | 180mA | 10 | 2.3 | Yes | - | Serial | $37.59 | - |
| AD9858 | 1000MHz | 10 | 32 | Multi(+3.3, +5) | n/a | 40 | 3.8 | No | No | Parallel, Serial | $45.66 | 1 GSPS Direct Digital Synthesizer |
| AD9910 | 1000MHz | 14 | 32 | Single(+1.8), Single(+3.3) | n/a | 20 | 0.5 | Yes | No | Parallel, Serial | $35.33 | 1 GSPS, 14-Bit, 3.3 V CMOS Direct Digital Synthesizer |
| AD9912 | 1000MHz | 14 | 48 | Multi(+1.8, +3.3) | 394mA | - | 0.5 | Yes | Yes | Serial | $37.70 | 1 GSPS 14-Bit, DDS with Spur Reduction Channels |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9911/PCBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 56 | 工業用 | $400.00 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9911BCPZ | 製造中 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | 56 | 工業用 | $18.46 | 12/11/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9911BCPZ-REEL7 | 製造中 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | 56 | 工業用 | $18.46 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。