AD9913:  DDS、250MSPS、10ビットDAC内蔵、1.8V、低消費電力、 CMOS

AD9913は、携帯機器、ハンドヘルド機器、バッテリ駆動機器の厳しい消費電力制約を満たすように設計された、全機能内蔵型のダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)です。最大250MSPSで動作する10ビットD/Aコンバータ(DAC)を備えています。最新のDDS技術に高速で高性能な内蔵DACを組み合わせ、最大100MHzで周波数アジャイルなアナログ出力サイン波形を生成できる、デジタル・プロ ...続きを見る

AD9913:  DDS、250MSPS、10ビットDAC内蔵、1.8V、低消費電力、 CMOS

製品概要

AD9913は、携帯機器、ハンドヘルド機器、バッテリ駆動機器の厳しい消費電力制約を満たすように設計された、全機能内蔵型のダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)です。最大250MSPSで動作する10ビットD/Aコンバータ(DAC)を備えています。最新のDDS技術に高速で高性能な内蔵DACを組み合わせ、最大100MHzで周波数アジャイルなアナログ出力サイン波形を生成できる、デジタル・プログラマブルの完全な高周波シンセサイザを構成します。

AD9913は、高速の周波数ホッピングと微細な同調分解能を実現します。また、高解像度の位相オフセット制御も実現します。制御ワードは、シリアルまたはパラレルのI/Oポートを介してAD9913にロードされます。高度に直線化されたスイープ波形の周波数を生成するための、ユーザ定義の直線掃引動作モードにも対応します。システム・クロックのさまざまな生成方法に対応するため、発振器が内蔵されており、簡単な水晶発振器を周波数リファレンスとして使用できるだけでなく、高速クロック乗算器を使って、システムのフル・クロック・レートまで基準クロック周波数を変換できます。消費電力が問題となる場合は、使用していないブロックの多くを個別にパワーダウンできます。

AD9913は、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 携帯機器およびハンドヘルド機器
  • LOの周波数アジャイル合成
  • プログラマブルなクロック発生器
  • レーダおよびスキャニング・システム用のFMチャープ・ソース
  • 特長

    • 50mW(最大250MSPSの内部クロック速度時
    • 100MHzのアナログ出力
    • 10ビットDAC内蔵
    • 0.058Hz以上の周波数分解能
    • 位相ノイズ:Hz当たり-135dBc以下@1kHzオフセット(DAC出力) (オンボードPLL乗算器の使用時には、Hz当たり115dBc未満)
    • 周波数式の係数がプログラマブル
    • 0.022°の位相同調分解能
    • 優れた動的性能
      >80dB SFDR@100MHz(±100kHzオフセット)AOUT
    • 自動リニア周波数掃引機能
    • 8つの周波数または位相オフセット・プロファイル
    • 1.8V電源動作
    • ソフトウェアまたはハードウェア制御でのパワーダウン機能

    ブロック図

    AD9913機能ブロック図
    AD9913機能ブロック図

    仕様

    Compliance Range (V) 0.8V
    FS Iout (mA nom) 4.6mA
    I Supply total (max) 63.5mA
    I/O Interface Parallel,Serial
    Master fclk 250MHz
    Nominal Supply (V) Single(+1.8)
    On-Board Comparator No
    REFCLK Multiplier Yes
    Resolution (Bits) 10bit

    その他の製品を探す

    AD9913 - DDS、250MSPS、10ビットDAC内蔵、1.8V、低消費電力、 CMOS

    新製品情報のRSSフィードを取得
    Part# Master fclk Resolution (Bits) Tuning Word Width (bits) Nominal Supply (V) I Supply total (max) FS Iout (mA nom) Compliance Range (V) REFCLK Multiplier On-Board Comparator I/O Interface Price* (1000-4999) Product Description
    AD9913 250MHz 10 32 Single(+1.8) 63.5mA 4.6 0.8 Yes No Parallel, Serial $9.77 Low power 250 MSPS DDS with 10 bit DAC output
    AD9833 25MHz 10 28 Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 5.5mA 3 0.65 No No Serial $4.00 25 MHz, Serial Input, Programmable DDS Waveform Generator
    AD9831 25MHz 10 32 Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 15mA 4 1.5 No No Parallel $6.33 CMOS, 25 MHz Parallel Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table
    AD9832 25MHz 10 32 Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 15mA 4 1.35 No No Serial $5.06 CMOS, 25 MHz Serial Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table
    AD5930 50MHz 10 24 Single(+2.3 to +5.5) 8mA 3.1 0.8 No No Serial $6.38 Programmable Frequency Sweep and Output Burst Waveform Generator
    AD5932 50MHz 10 24 Single(+2.3 to +5.5) 8mA n/a n/a Yes No Serial $4.15 Programmable Single-Scan Waveform Generator
    AD9830 50MHz 10 32 Single(+5) 60mA 20 1 No No Parallel $11.08 CMOS, 50 MHz Parallel Load DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table
    AD9835 50MHz 10 32 Single(+5) 40mA 4 1.35 No No Serial $5.82 CMOS, Serial Input, 50 MHz DDS with On-Chip 10-Bit DAC
    AD9834 75MHz 10 28 Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 8.7mA 3 0.8 No Yes Serial $5.01 Low Power, 50 MHz Serial Input DDS With On-Board Comparator
    AD9850 125MHz 10 32 Single(+3.3), Single(+5) 96mA 20 1.5 No Yes Parallel, Serial $12.14 CMOS, 125 MHz Serial/Byte-Parallel Input, Complete DDS
    AD9851 180MHz 10 32 Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 130mA 20 1.5 Yes Yes Parallel, Serial