AD9854: DDS、300MHz、直交型、フル機能、CMOS
AD9854のDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)は、先進のDDS技術を使用し、高速・高性能の直交D/Aコンバータ(DAC)2個とコンパレータを搭載した高集積デバイスです。デジタル・プログラミングが可能なI/Qシンセサイザ機能を提供します。正確なクロック源を基準とし、周波数、位相、および振幅が設定可能な安定正弦波ならびに余弦波を生成します。そのため本品は、通信やレーダーなど、さまざま ...続きを見る
AD9854: DDS、300MHz、直交型、フル機能、CMOS
製品概要
AD9854のDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)は、先進のDDS技術を使用し、高速・高性能の直交D/Aコンバータ(DAC)2個とコンパレータを搭載した高集積デバイスです。デジタル・プログラミングが可能なI/Qシンセサイザ機能を提供します。正確なクロック源を基準とし、周波数、位相、および振幅が設定可能な安定正弦波ならびに余弦波を生成します。そのため本品は、通信やレーダーなど、さまざまな場面において即応型LO(局部発振器)として使用できます。AD9854が搭載する画期的な高速DDSコアは48ビットの周波数調整用ワードを備えるため、300MHzの内部基準クロック入力に対して1mHzの周波数分解能(チューニング・ステップ)を実現します。AD9854の回路構造により、最高150MHzの周波数で同時直交出力を生成できるうえ、それを毎秒1億回の速さで新しい周波数にデジタル調整できます。正弦波出力(外部で濾波された)を内蔵コンパレータによって即応型クロック・ジェネレータ向けに矩形波に整形することもできます。本品は、デジタル制御可能な14ビットの位相変調とシングル・ピンPSKの機能を備えます。12ビットのオンチップI用およびQ用DACは、画期的なDDSアーキテクチャと組み合わせることで、広帯域および狭帯域において優れた出力SFDRを提供します。直交機能が不要な場合は、Q用DACをユーザ設定可能な制御用DACとして使用できます。高速クロック・ジェネレータに使用する場合は、12ビット制御のDACと内蔵のコンパレータを使用することで、PWM(パルス幅変調)とスタティックなデューティ・サイクル制御を容易に実現します。また2個の12ビット・デジタル乗算器により、プログラマブルな振幅変調(AM)や整形オン/オフ・キーイング、ならびに直交出力に対する高精度の振幅制御が可能です。AD9854は4~20倍のプログラマブルな基準クロック(REFCLK)乗算器回路を備えるため、低周波数の外部基準クロックから300MHzのクロックを内部で生成することができます。そのため300MHzのクロック源を用意する費用も手間も不要です。シングル・エンド入力または差動入力による300MHzの直接クロッキング機能も備えています。またシングル・ピンによる通常のFSKのほか、スペクトル品質に優れた「ランプ型FSK」もサポートしています。AD9854は高度な0.35mm CMOS技術を使用して、このように優れた機能を+3.3Vの単電源で実現します。
- 日本語データシート Rev 0, 02/2000 (pdf 435kB)
- 英語データシート Rev E, 07/2007 (pdf 1416kB)
- (データシート利用上の注意)
設計ツール
ADIsimDDS™評価ツール
アナログ・デバイセズのDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)ICを選択して評価するためのツールです。デバイスを選択し、目標の動作条件を入力すると...
特長
- 内部クロック・レート:300MHz
- 12ビット出力D/Aコンバータ内蔵
- 超高速3psのRMSジッター・コンパレータ内蔵
- 優れたダイナミック性能:80dB SFDR@100MHz
(±1MHz)AOUT - 4~20×のプログラマブルなリファレンス・クロック
乗算器を内蔵
- 48ビット・プログラマブル周波数レジスタを2個内蔵
- 14ビット・プログラマブル位相オフセット・レジスタを2個内蔵
- 12ビット振幅変調機能、プログラマブルな整形オン/オフ・キーイング機能
- シングル・ピンのFSKおよびBPSKデータ・インター
フェース
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
DDS、300MHz、直交型、フル機能、CMOS
Functional Block Diagram for AD9854
AD9913 - DDS、250MSPS、10ビットDAC内蔵、1.8V、低消費電力、 CMOS
| Part# | Master fclk | Resolution (Bits) | Tuning Word Width (bits) | Nominal Supply (V) | I Supply total (max) | FS Iout (mA nom) | Compliance Range (V) | REFCLK Multiplier | On-Board Comparator | I/O Interface | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9913 | 250MHz | 10 | 32 | Single(+1.8) | 63.5mA | 4.6 | 0.8 | Yes | No | Parallel, Serial | $9.77 | Low power 250 MSPS DDS with 10 bit DAC output |
| AD9833 | 25MHz | 10 | 28 | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 5.5mA | 3 | 0.65 | No | No | Serial | $4.00 | 25 MHz, Serial Input, Programmable DDS Waveform Generator |
| AD9831 | 25MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 15mA | 4 | 1.5 | No | No | Parallel | $6.33 | CMOS, 25 MHz Parallel Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD9832 | 25MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 15mA | 4 | 1.35 | No | No | Serial | $5.06 | CMOS, 25 MHz Serial Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD5930 | 50MHz | 10 | 24 | Single(+2.3 to +5.5) | 8mA | 3.1 | 0.8 | No | No | Serial | $6.38 | Programmable Frequency Sweep and Output Burst Waveform Generator |
| AD5932 | 50MHz | 10 | 24 | Single(+2.3 to +5.5) | 8mA | n/a | n/a | Yes | No | Serial | $4.15 | Programmable Single-Scan Waveform Generator |
| AD9830 | 50MHz | 10 | 32 | Single(+5) | 60mA | 20 | 1 | No | No | Parallel | $11.08 | CMOS, 50 MHz Parallel Load DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD9835 | 50MHz | 10 | 32 | Single(+5) | 40mA | 4 | 1.35 | No | No | Serial | $5.82 | CMOS, Serial Input, 50 MHz DDS with On-Chip 10-Bit DAC |
| AD9834 | 75MHz | 10 | 28 | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 8.7mA | 3 | 0.8 | No | Yes | Serial | $5.01 | Low Power, 50 MHz Serial Input DDS With On-Board Comparator |
| AD9850 | 125MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+5) | 96mA | 20 | 1.5 | No | Yes | Parallel, Serial | $12.14 | CMOS, 125 MHz Serial/Byte-Parallel Input, Complete DDS |