AD5930:  DDS、波形発生器、プログラマブル周波数掃引/出力バースト

AD5930は、プログラマブルな周波数掃引および出力バースト機能を備えた波形発生器です。高度の周波数制御が可能な内蔵のデジタル処理機能を使って、合成アナログ/デジタル周波数ステップ波形を生成します。周波数プロファイルは事前にプログラムされるので連続書込みサイクルがなくなり、DSP/マイクロコントローラの貴重なリソースが開放されます。波形は既知の位相からスタートし、連続に位相がインクリメント ...続きを見る

AD5930:  DDS、波形発生器、プログラマブル周波数掃引/出力バースト

製品概要

AD5930は、プログラマブルな周波数掃引および出力バースト機能を備えた波形発生器です。高度の周波数制御が可能な内蔵のデジタル処理機能を使って、合成アナログ/デジタル周波数ステップ波形を生成します。周波数プロファイルは事前にプログラムされるので連続書込みサイクルがなくなり、DSP/マイクロコントローラの貴重なリソースが開放されます。波形は既知の位相からスタートし、連続に位相がインクリメントされて、簡単に位相シフトを決めることができます。

AD5930には3つの動作モードがあります。連続出力モードでは、定義した時間、必要な周波数を出力し、その後次の周波数にステップします。デバイスから特定の周波数を出力する時間の長さは事前にプログラムして周波数を自動的にインクリメントするか、CTRLピンを使って外部からインクリメントします。バースト・モードの場合、デバイスはある一定期間その周波数を出力してから、事前に定義した時間だけミッドスケールに戻り、その後次の周波数にステップします。MSBモードでは、デジタル出力が生成されます。

デバイスをプログラムする場合は、スタート周波数、インクリメント・ステップの大きさ、インクリメント数、デバイスが各周波数にとどまる時間を入力します。周波数プロファイルは、CTRLピンをトグルして開始します。

掃引プロファイルは、さまざまなものが提供されています。周波数のステップは、三角波スイープ・モードで連続的なものとする(周波数レンジ全体でアップスイープ/ダウンスイープさせる)か、あるいはノコギリ波スイープ・モードでアップスイープさせ、最初の周波数に戻ってから掃引を再開するようにします。単一周波数またはバーストは、掃引なしで生成できます。

AD5930には、3線式のシリアル・インターフェースを介して書き込むことができます。2.3~5.5V電源で、最大40MHzのクロック速度で動作します。スタンバイ機能を備えているので、デバイスの未使用部分をパワーダウンできます。

AD5930は、20ピンのTSSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション
  • 周波数掃引/レーダー
  • ネットワーク/インピーダンス測定
  • 増分周波数刺激
  • センサー・アプリケーション-近接/運動BFSK
  • 周波数バースト/パルス列
1米国特許番号6747583で保護されています。その他の特許は申請中です。

特長

  • プログラマブルな周波数プロファイル
    外付け部品不要
  • 出力周波数レンジ:0~25MHz
  • バースト/リッスン機能
  • 事前にプログラムできる周波数プロファイルにより、DSP/マイクロコントローラ書込み回数を最小化
    サイン波/三角波/矩形波出力
  • 鉛フリーの20ピンTSSOP
  • 周波数ステップの自動/シングル・ピン制御
  • 既知の位相で波形開始
  • 位相連続または0°位相でインクリメント
  • パワーダウンモード:20μA
  • 動作電源電圧:2.3~5.5V
  • 拡張車載温度範囲:-40~+125℃

Diagrams

AD5930 Diagram
Functional Block Diagram for AD5930

仕様

Compliance Range (V) 0.8V
FS Iout (mA nom) 3.1mA
I Supply total (max) 8mA
I/O Interface Serial
Master fclk 50MHz
Nominal Supply (V) Single(+2.3 to +5.5)
On-Board Comparator No
REFCLK Multiplier No
Resolution (Bits) 10bit

その他の製品を探す

AD9913 - DDS、250MSPS、10ビットDAC内蔵、1.8V、低消費電力、 CMOS

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Master fclk Resolution (Bits) Tuning Word Width (bits) Nominal Supply (V) I Supply total (max) FS Iout (mA nom) Compliance Range (V) REFCLK Multiplier On-Board Comparator I/O Interface Price* (1000-4999) Product Description
AD9913 250MHz 10 32 Single(+1.8) 63.5mA 4.6 0.8 Yes No Parallel, Serial $9.77 Low power 250 MSPS DDS with 10 bit DAC output
AD9833 25MHz 10 28 Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 5.5mA 3 0.65 No No Serial $4.00 25 MHz, Serial Input, Programmable DDS Waveform Generator
AD9831 25MHz 10 32 Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 15mA 4 1.5 No No Parallel $6.33 CMOS, 25 MHz Parallel Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table
AD9832 25MHz 10 32 Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 15mA 4 1.35 No No Serial $5.06 CMOS, 25 MHz Serial Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table
AD5930 50MHz 10 24 Single(+2.3 to +5.5) 8mA 3.1 0.8 No No Serial $6.38 Programmable Frequency Sweep and Output Burst Waveform Generator
AD5932 50MHz 10 24 Single(+2.3 to +5.5) 8mA n/a n/a Yes No Serial $4.15 Programmable Single-Scan Waveform Generator
AD9830 50MHz 10 32 Single(+5) 60mA 20 1 No No Parallel $11.08 CMOS, 50 MHz Parallel Load DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table
AD9835 50MHz 10 32 Single(+5) 40mA 4 1.35 No No Serial $5.82 CMOS, Serial Input, 50 MHz DDS with On-Chip 10-Bit DAC
AD9834 75MHz 10 28 Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 8.7mA 3 0.8 No Yes Serial $5.01 Low Power, 50 MHz Serial Input DDS With On-Board Comparator
AD9850 125MHz 10 32 Single(+3.3), Single(+5) 96mA 20 1.5 No Yes Parallel, Serial $12.14 CMOS, 125 MHz Serial/Byte-Parallel Input, Complete DDS
AD9851 180MHz 10