温度スイッチ

アナログ・デバイセズのトリップ・ポイント温度スイッチは、温度を監視し、測定値がトリップ・ポイント設定値を超えるとデジタル出力を生成します。さまざまな設計ニーズに対応するために、ピン選択、工場設定、ユーザー・プログラムによるトリップ・ポイント設定オプションを提供しています。幅広い動作温度に対応し、外部キャリブレーションが不要なことから、当社の温度スイッチ製品は、迅速な設計と製造を可能にし、市場投入時間を短縮します。
製品セレクション・テーブル

Temperature Switches

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Device Primary FunctionMax Error Over Temp
(Deg)
25°C Temp Error
(typ)
(Deg)
Temp RangeTemp Resolution
(typ)
(°C/LSB)
Output SensitivityOutput Data FormatVs+
(min)
(V)
Vs+
(max)
(V)
Is
(typ)
(A)
US Price 1000 to 4999
($ US)
1ADT6402 Thermostatic Switch 6 0.5 -55 to 125°C 0.125 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ $0.62
2ADT6401 Thermostatic Switch 6 0.5 -55 to 125°C 0.125 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ $0.62
3ADT6504 Thermostatic Switch 6 0.5 -55 to 125°C 0.0625 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ-
4ADT6503 Thermostatic Switch 6 0.5 -55 to 125°C 0.0625 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ-
5ADT6502 Thermostatic Switch 6 0.5 -55 to 125°C 0.125 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ-
6ADT6501 Thermostatic Switch 6 0.5 -55 to 125°C 0.125 Digital Switch (Off/On) 2.7 5.5 55µ $0.50
7AD22105 Thermostatic Switch 3 0.5 -40 to 125°C- Digital Switch (Off/On) 2.7 7 120µ $1.44
8TMP01 Thermostatic Switch 5 0.5 -55 to 125°C- 5 mV/°K, Thermostatic Switch Analog, Switch (Off/On) 4.5 13.2 500µ $3.43