マイクロコントローラ
アナログ・デバイセズのマイクロコントローラ・ユニット(MCU)は、多くのIoT処理アプリケーションで使用できます。それらのMCUは、ADC、DAC、温度センサーを備えた変換能力により、アナログとデジタルのセンシングが可能となり、高精度なセンシング・アプリケーションに対応します。これらのMCUの中には、オンボード・パワー・マネージメントを備えコイン電池1個で駆動可能なものもあり、組み込みメモリやセキ
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
MAX32655
新規設計に推奨
FPUベースのマイクロコントローラとBluetooth 5.2を備えた低消費電力Arm Cortex-M4プロセッサ
MAX32675C
新規設計に推奨
産業用および医療用センサー向けの高精度アナログ・フロントエンドとHARTを備えた超低消費電力のArm Cortex-M4F
MAX32690
新規設計に推奨
産業およびウェアラブル機器向け、FPU搭載Arm Cortex-M4マイクロコントローラおよびBluetooth LE 5
MAX78000
製造中
人工知能マイクロコントローラ、超低電力畳み込みニューラルネットワークアクセラレータ内蔵
MAX32555
製造中
DeepCoverセキュアArm Cortex-M3フラッシュマイクロコントローラ
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}