慣性計測ユニット(IMU)

アナログ・デバイセズの慣性計測ユニット(IMU)センサーは、高精度のジャイロセンサー、加速度センサー、磁気センサー、圧力センサーを複数軸で組み合わせたものが基本になっています。これらのプラグ・アンド・プレイ型高集積ソリューションはすべて工場で校正済みで、補正機能とセンサー処理機能が組み込まれており、シンプルでプログラム可能なインターフェースも備えています。iSensor MEMS IMUは、非常に複雑なアプリケーションや常に変化するような条件下においても、複数の自由度(DoF)を持つ対象を高い信頼性で検出して処理します。

製品セレクション・テーブル

Inertial Measurement Units (IMU)

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Degrees of Freedom
(°)
Gyro Input Range +/-
(min)
(°/s)
Gyro In-Run Bias Stability
(typ)
(°/hr)
Gyro Angular Random Walk
(typ)
(°/rthr)
Gyro Noise Density
(typ)
((°/s)/rtHz)
Gyro Linear G
(typ)
((°/s)/g)
Gyro Axis to Axis Alignment
(typ)
(°)
Gyro Bias Repeatability
(typ)
(°/s)
Accel. RangeAccel. In-Run Bias Stability
(typ)
(g)
Calibrated Temp RangeOutput Sample Rate
(max)
(SPS)
1ADXC1501 4 300--- 0.03 1.7 3 12 g- -40°C to 105°C 6k
2ADIS16497-3 6 2000 3.3 0.18 0.0042 0.006 0.05 0.07 40 g 13µ -40 to 85°C 4.25k
3ADIS16497-2 6 450 1.6 0.1 0.0022 0.006 0.05 0.07 40 g 13µ -40 to 85°C 4.25k
4ADIS16497-1 6 125 0.8 0.09 0.002 0.006 0.05 0.07 40 g 13µ -40 to 85°C 4.25k
5ADIS16495-3 6 2000 3.3 0.18 0.0042 0.006 0.05 0.07 8g 3.2µ -40 to 85°C 4.25k
6ADIS16495-2 6 450 1.6 0.1 0.0022 0.006 0.05 0.07 8g 3.2µ -40 to 85°C 4.25k
7ADIS16495-1 6 125 0.8 0.09 0.002 0.006 0.05 0.07 8g 3.2µ -40 to 85°C 4.25k
8ADIS16477-3 6 2000 7 0.3 0.008 0.01 0.1 0.7 40 g 13µ -40 to 85°C 2k
9ADIS16477-2 6 500 2.5 0.15 0.003 0.01 0.1 0.7 40 g 13µ -40 to 85°C 2k
10ADIS16477-1 6 125 2 0.15 0.003 0.01 0.1 0.7 40 g 13µ -40 to 85°C 2k
11ADIS16475-3 6 2000 7 0.3 0.008 0.01 0.1 0.7 8g 3.6µ -40 to 85°C 2k
12ADIS16475-2 6 500 2.5 0.15 0.003 0.01 0.1 0.7 8g 3.6µ -40 to 85°C 2k
13ADIS16475-1 6 125 2 0.15 0.003 0.01 0.1 0.7 8g 3.6µ -40 to 85°C 2k
14ADIS16470 6 2000 8 0.34 0.008 0.015 0.1- 40 g 13µ -10C to +70C 2k
15ADIS16467-3 6 2000 6 0.3 0.008 0.009 0.05 0.7 40 g 13µ -40 to 85°C 2k
16ADIS16467-2 6 500 2.5 0.15 0.003 0.009 0.05 0.7 40 g 13µ -40 to 85°C 2k
17ADIS16467-1 6 125 2 0.15 0.003 0.009 0.05 0.7 40 g 13µ -40 to 85°C 2k
18ADIS16465-3 6 2000 6 0.3 0.008 0.009 0.05 0.7 8g 3.6µ -40 to 85°C 2k
19ADIS16465-2 6 500 2.5 0.15 0.003 0.009 0.05 0.7 8g 3.6µ -40 to 85°C 2k
20ADIS16465-1 6 125 2 0.15 0.003 0.009 0.05 0.7 8g 3.6µ -40 to 85°C 2k
21ADIS16489 7 450 5.3 0.25 0.0068 0.009 0.05 0.2 18 g 70µ -40 to 85°C 2.46k
22ADIS16490 6 100 1.8- 0.002 0.005 0.05 0.05 8g 3.6µ -40 to 85°C 4.25k
23ADXC1500 4 300--- 0.03 1.7 3 12 g- -40°C to 105°C 6k
24ADIS16460 6 100 8 0.12 0.004 0.01 0.05 0.5 5 g 0.2m 0 to 70°C 2.048k
25ADIS16488A 10 450 5.1 0.26 0.0059 0.009 0.05 0.2 18 g 70µ -40 to 85°C 2.46k
26ADIS16445 6 250 12 0.56 0.011 0.015 0.05 0.5 5 g 75µ -40°C to 70°C 819.2
27ADIS16448 10 250 14.5 0.66 0.0135 0.015 0.05 0.5 18 g 250µ -40 to 85°C 819.2
28ADIS16485 6 450 6.25 0.3 0.0066 0.009 0.05 0.2 5 g 32µ -40°C to 70°C 2.46k
29ADIS16480 10 450 6.25 0.3 0.0066 0.009 0.05 0.2 18 g 100µ -40°C to 70°C 2.46k
30ADIS16334 6 300 25 2 0.044 0.05 0.05 3 5 g 100µ -40 to 85°C 819.2
31ADIS16375 6 300 12 1 0.2 0.013 0.05 1 18 g 100µ -40 to 85°C 2.46k
32ADIS16362- 300 25 2 0.044 0.05 0.05 3 1.7 g 41µ -20 to 70°C 819.2
33ADIS16405 9 300 25 2 0.05 0.05 0.05 3 18 g 200µ -40 to 85°C 819.2
34ADIS16365 6 300 25 2 0.044 0.05 0.05 3 18 g 200µ -40 to 85°C 819.2
35ADIS16364 6 300 25 2 0.044 0.05 0.05 3 5 g 100µ -20 to 70°C 819.2