ディファレンス・アンプ

ディファレンス・アンプは差動信号を測定するために開発された特殊なアンプで、減算器とも呼ばれます。ディファレンス・アンプの大きな特長は、同相ノイズ除去(Common-Mode Rejection: CMR)と呼ばれる方法で不要な同相信号を除去できることです。他のほとんどのタイプのアンプと異なり、ディファレンス・アンプは一般的に電源レールを超える電圧を測定でき、大きなDCまたはAC同相電圧が存在するアプリケーションに使われます。アナログ・デバイセズは、低歪み、低消費電力、あるいは高電圧などの性能を実現できるように最適化された、さまざまなディファレンス・アンプを提供しています。
製品セレクション・テーブル

Difference Amplifiers

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Common Mode In
(max)
(V)
Common Mode In
(min)
(V)
Input Beyond SupplyGain
(min)
(V/V)
Gain
(max)
(V/V)
BW - low gain
(typ)
(Hz)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Iq/Amp
(max)
(A)
Vs span
(min)
(V)
Vs span
(max)
(V)
# of AmpsUS Price 1000 to 4999
($ US)
1AD8479 600 -600 Yes 1 1 130k 7.5 650µ 5 36 1 $2.81
2ADA4830-2------ 300- 2.9 5.5 2 $0.85
3ADA4830-1Reference Circuit Available------ 300- 2.9 5.5 1 $0.61
4AD8208 45 -2 Yes 20 20 70k 1 3m 4.5 5.5 1 $1.67
5AD8279 40.5 -45.3- 0.5 2 1M 1.3 350µ 2 36 2 $1.60
6AD8209 45 -2 Yes 14 14 80k 1 3m 4.5 5.5 1 $1.67
7AD8278 40.5 -45.3- 0.5 2 1M 1.4 200µ 2 36 1 $0.95
8AD8277 27 -30.2 Yes 1 1 550k 1.1 200µ 2 36 2 $1.60
9AD8276Reference Circuit Available 27 -30.2 Yes 1 1 550k 1.1 200µ 2 36 1 $0.95
10AD8271Reference Circuit Available 15.4 -15.4 Yes 0.5 2 20M 30 2.6m 5 36 1 $1.25
11AD8274Reference Circuit Available 40.5 -40.5 Yes 0.5 2 20M- 2.6m 5 36 1 $1.05
12AD8273 40.5 -40.5 Yes 0.5 3 20M 20 2.5m 5 36 2 $1.60
13AD8270 15.4 -15.4- 0.5 2 20M 30 2.5m 5 36 2 $1.91
14AD628Reference Circuit Available 120 -120 Yes 0.1 100 600k 300m 1.6m 4.5 36 1 $2.00
15AD629Reference Circuit Available 270 -270 Yes 1 1 500k 2.1 1m 5 36 1 $3.19
16AD626 24 -24 No 10 100 100k 220m 2m 2.4 12 1 $3.77
17AMP03 20 -20 Yes 1 1 3M 9.5 3.5m 10 36 1 $3.10