シグナルチェーン・デザイナーに追加

OP184:  オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
OP184製品紹介ビデオあります

OP184/OP284/OP484は、レールtoレール入出力特性を備えた単電源のシングル、デュアル、およびクワッド・タイプの帯域幅4MHzのアンプです。この3種類のアンプは、+3~+36Vの電源電圧(または±1.5~±18V)で動作し、最低+1.5Vの単電源でも動作することが保証されています。

この3種類のアンプは、高いAC精度とDC精度の両方が要求される単電源アプリケーションに最適な製品です。OP184/OP284/OP484の帯域幅、ローノイズ、および高精度により、フィルタや計測機器を含む幅広いアプリケーションで利用できます。

この3種類のアンプのほかのアプリケーションとしては、携帯型の通信装置、電源の制御と保護、および幅広い出力範囲を持つトランスデューサ用のアンプまたはバッファなどがあります。またレールtoレールの入力特性を持つアンプが必要なセンサーには、ホール効果、ピエゾ電磁効果、および抵抗性トランスデューサなどがあります。

入力と出力の両方にレールtoレール特性を備えているため、単電源システムでマルチステージのフィルタを構築し、高いS/N比を維持できます。

OP184/OP284/OP484は、HOT拡張工業用温度範囲(1)(-40~+125℃)で仕様規定しています。シングルおよびデュアル・タイプは、8ピンのプラスチックDIPとSO表面実装パッケージで提供しています。クワッド・タイプのOP484には、14ピンのプラスチックDIPと14ピンの狭体SOパッケージがあります。

特長と利点

  • 単電源動作
  • 広い帯域幅:4MHz
  • 低オフセット電圧:65μV
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 高スルーレート:4.0V/μs
  • 低ノイズ:3.9nV/√Hz

OP184ピン配置

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
OP184/OP284/OP484: オペアンプ、高精度、入/出力レールtoレール (Rev 0, 01/1999) (pdf, 441 kB)  データシート PDF
OP184/OP284/OP484: Precision Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev J, 04/2011) (pdf, 693 kB)  データシート PDF
AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN0278: Complete 4 mA to 20 mA HART Solution with Additional Voltage Output Capability  (pdf, 442 kB) 実用回路 PDF
CN-0174: Low Noise, 12 GHz, Microwave Fractional-N Phase-Locked Loop (PLL) Using an Active Loop Filter and RF Prescaler  (pdf, 202 kB) 実用回路 PDF
CN-0112: Variable Gain Noninverting Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the OP184 Op Amp  (pdf, 119 kB) 実用回路 PDF
MS-2212: The Maximum Supply Current That Wasn't  (pdf, 241 kB) 技術関連記事 PDF
Op-Amp Issues--Noise 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Single-Chip Digitally Controlled Data-Acquisition as Core of Reliable DWDM Communication Systems
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
DigiPot Circuits from the Lab その他 HTML
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ その他 HTML
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
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
OP184 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP184 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP184ES 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.20 $ 2.89 N  成分表 PCN 購入
OP184ES-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.89 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
OP184ES-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.89 N  成分表 PCN 購入
OP184ESZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.77 $ 2.49 Y  成分表 PCN 購入
OP184ESZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.49 Y  成分表 PCN 購入
OP184ESZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.49 Y  成分表 PCN 購入
OP184FS 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.12 $ 1.92 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
OP184FS-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.92 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
OP184FS-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.92 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
OP184FSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.84 $ 1.66 Y  成分表 PCN 購入
OP184FSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.66 Y  成分表 PCN 購入
OP184FSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.66 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる