シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP2164:  ステップダウンDC-DCレギュレータ、6.5V、4A、高効率

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
    ADP2164の製品紹介ビデオを視聴する

ADP2164は、4A、同期型、ステップダウンのDC-DC安定化電源で、小型4×4mmのLFCSPパッケージで供給されます。この製品は、電流モード、定周波数のパルス幅変調(PWM)制御を使っており、優れた安定性とトランジエント応答を実現しています。

ADP2164の入力電圧範囲は、2.7V~6.5Vです。ADP2164の出力電圧は、0.6V~入力電圧(VIN)間で調整可能となっています。また、ADP2164では、以下の6種の固定出力電圧オプションが用意されています:3.3C、2.5V、1.8V、1.5V、1.2 V、1.0V

ADP2164には、効率の最大化と外部部品数の最小化を図るために、低オン抵抗のPチャンネルとNチャンネルの内部MOSFETペアーが内蔵されています。100%のデューティ・サイクル動作は、4Aの出力電流時で、低ドロップアウト電圧を実現します。

高い1.2MHzのPWMスイッチング周波数を採用しているため、小型外部部品の使用が可能となっており、SYNC入力は、複数ICの位相同期出力が可能となり、リップルを軽減させ、ビート周波数を排除します。

ADP2164のその他の特長として、アンダーボルテージ・ロックアウト(UVLO)機能、スタートアップ時の突入電流を制限するソフトスタート機能、過電圧保護機能(OVP)、過電流保護(OCP)およびサーマル・シャットダウン機能などがあります。

アプリケーション

  • POL(ポイント・オブ・ロード)用安定化電源
  • 通信関連、ネットワーキング装置
  • 工業用および計測機器
  • 民生用電子機器

特長と利点

  • 連続出力電流: 4A
  • 43mΩと29mΩのFETを内蔵
  • 出力精度:±1.5%
  • 入力電圧範囲: 2.7 V~6.5 V
  • 出力電圧範囲:0.6 V~入力電圧(VIN
  • スイッチング周波数:
    –固定周波数:600kHzまたは1.2MHz、
    –可変周波数:500 kHz~1.4 MHz
  • 500 kHzと1.4 MHz間で同期可能
  • 選択可能な同期位相シフト0° または180°
  • 電流モード・アーキテクチャ
  • 正確なイネーブル入力
  • パワー・グッド出力を装備
  • その他の特長については、データシートを参照してください。

接続回路図

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP2164 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2164ACPZ-1.0-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP2164ACPZ-1.2-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP2164ACPZ-1.5-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP2164ACPZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP2164ACPZ-2.5-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP2164ACPZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP2164ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP2164 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2164-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる