| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP222/ADP223/ADP224/ADP225: デュアル300 mA出力、低ノイズ、高PSRRの電圧レギュレータ (Rev C, 08/2012) (pdf, 0) | データシート | |
| ADP222/ADP223/ADP224/ADP225: Dual, 300 mA Output, Low Noise, High PSRR Voltage Regulators Data Sheet (Rev D, 01/2013) (pdf, 743 kB) | データシート | |
| プログラマブルで低ジッタのデュアル・クロック変換IC「AD9559」を発表 (30 Jul 2012) | プレス・リリース | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。