シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP1706:  リニア・レギュレータ、1A、低ドロップアウト、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADP1706/ADP1707/ADP1708は2.5~5.5Vの入力電圧で動作し、最大1Aの出力電流を供給するCMOS、低ドロップアウトのリニア・レギュレータです。独自の最新アーキテクチャにより、小型の4.7μFセラミック出力コンデンサを使用し、高い電源変動除去比と優れたラインおよび負荷過渡応答性を提供します。

ADP1706/ADP1707には、16種の固定出力電圧オプションが用意されています。ADP1708は、外付け分圧器によって出力電圧を0.8~5.0Vの範囲で設定できる調整可能バージョンです。ADP1706はソフト・スタート用コンデンサを外付けして、スタートアップ時間を設定できます。ADP1707とADP1708は、スタートアップ時間を100μs(typ)に設定できるソフト・スタート用コンデンサを内蔵しています。ADP1707には、出力を外部電圧レールまたはリファレンス電圧に追従させることができるトラッキング機能があります。

ADP1706/ADP1707/ADP1708は、8ピンの露出パドル付きSOICパッケージと8ピン、3mm×3mmの露出パドル付きLFCSPで提供しており、きわめてコンパクトなソリューションになるだけでなく、小型で薄型のフットプリントで最大1Aの出力電流が必要なアプリケーション向けに優れた熱性能を提供します。

アプリケーション

  • ノートブック・コンピュータ
  • メモリ部品
  • 通信装置
  • ネットワーク装置
  • DSP/FPGA/マイクロプロセッサ用電源
  • 計測装置/データ・アクイジション・システム
  • 特長と利点

    • 最大出力電流:1A
    • 入力電圧範囲:2.5~5.5V
    • 低いシャットダウン電流:1μA未満
    • 低いドロップアウト電圧:345mV@1A負荷
    • 初期精度:±1%
    • ライン、負荷、温度の変動に対する精度:±2.5%
    • 電流制限およびサーマル過負荷保護
    • ソフト・スタート機能付きの16種の固定出力電圧オプション:0.75~3.3V(ADP1706)
    • トラッキング機能付きの16種の固定出力電圧オプション:0.75~3.3V(ADP1707)
    • 調整可能な出力電圧オプション:0.8~5.0V(ADP1708)
    • 小型の4.7μFセラミック出力コンデンサで安定動作
    • 優れた負荷/ライン過渡応答

    ADP1706回路図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADP1706/ADP1707/ADP1708: 1 A、低ドロップアウトCMOSリニア・レギュレータ (Rev 0, 06/2007) (pdf, 902 kB)  データシート PDF
    ADP1706/ADP1707/ADP1708: 1 A, Low Dropout, CMOS Linear Regulator Data Sheet (Rev 0, 07/2007) (pdf, 555 kB)  データシート PDF
    AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法  (pdf, 447 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
    This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
    アプリケーション・ノート PDF
    LDO設計とアプリケーションの基礎 技術関連記事 HTML
    Analog Dialogue Vol.43 No.8未発表論文から 低ドロップアウト・レギュレータを活用する方法 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are LDOs and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
    ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
    Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADP1706 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP1706ACPZ-0.75R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ACPZ-0.8-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ACPZ-0.85R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ACPZ-0.9-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ACPZ-0.95R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ACPZ-1.0-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ACPZ-1.05R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ACPZ-1.1-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x2mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ACPZ-1.15R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ACPZ-1.2-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ACPZ-1.3-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ACPZ-1.5-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ACPZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ACPZ-2.5-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ACPZ-3.0-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ACPZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ARDZ-0.75R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ARDZ-0.8-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ARDZ-0.85R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ARDZ-0.9-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ARDZ-0.95R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ARDZ-1.0-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ARDZ-1.05R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ARDZ-1.1-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ARDZ-1.15R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入
    ADP1706ARDZ-1.2-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ARDZ-1.3-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ARDZ-1.5-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ARDZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ARDZ-2.5-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ARDZ-3.0-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADP1706ARDZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
    ADP1706 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP1706-3.3-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.72 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる